Perforatore a batteria TE 6-A22
Nuovo prodottoArticolo #r6881579
Potente perforatore a batteria da 22V con impugnatura a D, per maggiori prestazioni di foratura in calcestruzzo e di scalpellatura leggera
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 3.7 kg
- Gamma di perforazione a percussione ottimale: 6 - 16 mm
- Gamma di diametri di perforazione a percussione: 4 - 20 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Perforatore estremamente potente, progettato per realizzare in serie fori per tasselli nel calcestruzzo
- Completamente compatibile con tutte le batterie Hilti da 22V
- La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
- Foratura praticamente senza polvere utilizzando il sistema di rimozione della polvere DRS-6-A
- Mandrino a serraggio rapido "TE-C Click" per versatilità e facilità di utilizzo
Applicazioni
- Foratura e perforazione a percussione in calcestruzzo e muratura
- Forature occasionali in legno e acciaio con mandrino a serraggio rapido opzionale
- Avvitatura con lo speciale porta-inserti provvisto di raccordo TE-C (SDS Plus)
- Foratura in calcestruzzo in zone pulite usando il sistema di rimozione della polvere integrato DRS-6-A (02)
- Scalpellatura leggera
Servizi
Hilti Tool Service
.
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- Dopo 3 anni i costi di riparazione sono limitati
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.