Portainserti magnetico S-BH (M)
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r25901
Inserto punta a prestazioni standard con magnete, da utilizzare con normali avvitatori
- Cavità: HEX1/4"
- Classe di prodotti: Premium
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Design semplice e robusto – fabbricato da acciaio ad alta resistenza
- Il robusto magnete permanente garantisce una tenuta sicura delle viti
- Bussola in acciaio inossidabile
Applicazioni
- Adatto per tutti i portainserti con adattatore da 1/4" conformemente alle norme DIN 3126 C 6.3 ed E 6.3
- Porta-inserti per applicazioni di fissaggio su cartongesso con altre viti di base
- Design sottile per un migliore accesso