Inserto punta S-B (T) HF
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r5023796
Inserto punta con prestazioni professionali con zona di torsione e funzione di tenuta per un fissaggio migliore in applicazioni con giunti morbidi
- Classe di prodotti: Premium
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- La zona elastica di torsione nel gambo della punta ammortizza i carichi maggiori – all'impatto la punta ruota leggermente per una maggiore durata di servizio
- L'acciaio a resistenza particolarmente alta riduce il rischio di rotture premature della punta
- Funzione di tenuta per una migliore presa delle viti, lavorazione di precisione per ridurre distacchi e oscillazioni
- Nessuna perdita di tempo per cercare le viti cadute
Applicazioni
- Accoppiamento esagonale da ¼" per l'uso con tutti i comuni portainserti (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Consigliato per l'utilizzo con avvitatori a batteria universali in applicazioni ad avvitamento morbido, per es. in legno o cartongesso
- Per inserire viti in una serie di materiali