Set punte diamantate per avvitatore a impulsi S-BS (IMP)
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r25905
Set di inserti punta ad alte prestazioni con rivestimento diamantato e zona a impulsi da utilizzare con avvitatori a impulsi
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- La zona elastica di torsione nel gambo della punta ammortizza i carichi maggiori – all'impatto la punta ruota leggermente, garantendo così una maggiore durata di servizio del prodotto
- Prodotto con acciaio resistente agli urti scelto per l'utilizzo con avvitatori a impulsi - riduce il rischio di rotture premature della punta
- Rivestimento diamantato per un fissaggio sicuro nella vite – praticamente evita che scivoli e riduce il rischio di spanatura della vite
- Geometria perfetta per una maggiore presa e meno viti che cadono, lavorazione di precisione per ridurre distacchi e oscillazioni
- Comoda custodia per impedire lo smarrimento delle punte
Applicazioni
- Accoppiamento esagonale da ¼" per l'uso con tutti i comuni portainserti (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Adatto per l'uso con avvitatori a impulsi tradizionali
- Consigliato per applicazioni ad avvitamento duro, per es. in metallo o calcestruzzo
- Per inserire tasselli e ancoranti a vite in una serie di materiali
- Versioni disponibili: Torx®, Phillips®, quadrate, esagonali e Pozi®