Inserto a bussola S-NS (C)
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r25917
Inserto a bussola con trattenuta non-magnetica/blocco a sfera della vite, utilizzabile con viti a testa esagonale
- Classe di prodotti: Premium
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Design non magnetico con fissaggio a blocco a sfera della vite, per viti a testa esagonale
- Resta libero da residui di limatura metallica
- Prodotto con acciaio resistente agli urti scelto per l'utilizzo con avvitatori a impulsi - riduce il rischio di rotture premature
Applicazioni
- Accoppiamento esagonale da ¼" per l'uso con tutti i comuni portainserti (DIN ISO 1173-F 6.3)
- Adatto all'utilizzo con avvitatori universali e avvitatori a impulsi cordless
- Inserto a bussola per l'uso in viti a testa esagonale, per es. viti per strutture in metallo o autoperforanti
- Un inserto a bussola utilizzabile con viti in acciaio inox e carbonio