Avvitatore per costruzioni metalliche ST 1800
Nuovo prodottoArticolo #r2991
Avvitatore con coppia regolabile per applicazioni in acciaio e metallo
- giri/min.: 1900 giri/min.
- Coppia max: 22 Nm
- Voltaggio nominale: 230 V
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Avvitatore universale per una vasta gamma di applicazioni nella costruzione metallica
- La coppia frizione impedisce un sovraccarico o una rottura della testa della vite
- Il calibro di profondità controlla la compressione della guarnizione di tenuta per assicurarne la tenuta
- Per una produttività e comfort di lavoro maggiori nell'utilizzo con la maniglia verticale SDT e la guida vite ST-SG
Applicazioni
- Inserimento di viti autoperforanti e autofilettanti in una vasta gamma di materiali, compresi acciaio, alluminio e legno
- Fissaggio di lamiere metalliche profilate sovrapposte per coperture e rivestimenti (viti a nastro incluse)
- Fissaggio di pannelli a sandwich
- Fissaggio di lamiere a cassettoni
- Per avvitare insieme profili in acciaio o alluminio
Servizi
Hilti Tool Service
.
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.