Viti autofilettanti per cartongesso S-DS 01 B M
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r4432
Vite a banda per cartongesso (fosfatata) per caricatore viti SMD 57 – per il fissaggio di pannelli in cartongesso al metallo
- Tipo di testa vite: Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità: PH n. 2
- Raccolto: Sì, compatibile con caricatore viti SMD57
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Progettate per un'elevata produttività, praticamente senza scarti – le viti per cartongesso Hilti sono certificate CE e testate ai sensi della norma EN 14566-per la qualità e la coerenza
- Progettato per l'utilizzo con il caricatore SMD 57 e gli avvitatori SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 e SD 6000
- Alta frequenza di posa - ottenere di più in minor tempo
- Prestazioni di inserimento più affidabili - Hilti controlla l'intero processo di produzione delle viti per cartongesso, fornendo una migliore qualità e affidabilità
- Sistema ottimizzato di viti a nastro, caricatori e avvitatori per cartongesso
Applicazioni
- Fissaggio di pannelli in cartongesso a sottostrutture in metallo (fino a 0,88 mm)
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.