Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Estremamente potente: coppia elevata per le applicazioni più impegnative
  • Ingranaggi completamente in metallo, estremamente resistenti, a 4 velocità, per garantire un'alta coppia
  • Velocità massima di 2.100 giri/minuto, per una rapida foratura in 4a marcia
  • Il primo trapano avvitatore a batteria provvisto di Active Torque Control per una maggiore sicurezza e la massima fiducia da parte dell'operatore
  • Ghiera del mandrino in metallo per una migliore maneggevolezza
Applicazioni
  • Foratura nel legno con punte fresatrici piatte fino a 40 mm di diametro
  • Foratura su legno con punte a torciglione e punte fresatrici piatte fino a 50 mm di diametro
  • Esecuzione di fori passanti con seghe a tazza fino a 152 mm di diametro
  • Inserimento di viti per legno di grande diametro
  • Inserimento nel legno di viti fino a 12 mm di diametro e 400 mm di lunghezza

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
  • La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto