Tassello a vite per calcestruzzo HUS3-H 6
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r6256
Tassello a vite ad alte prestazioni per fissaggi definitivi più rapidi su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa esagonale)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Testa esagonale
- Misura chiave: 13 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Altissima produttività - minor numero di fori e di operazioni di installazione rispetto agli ancoranti tradizionali
- Design testa pulito, non richiede ulteriore finitura
- Affidabile e facile da inserire - è disponibile il profilo del prodotto HSE
- Imbattibile per le installazioni sopratesta - semplifica moltissimo il lavoro
- Interassi e distanze dal bordo ridotte
Applicazioni
- Fissaggio di binari direttamente al soffitto per installare tubi o condotte di ventilazione
- Fissaggio di ringhiere, inferriate e altre opere in ferro ornamentale
- Adatto per operazioni di installazione in serie
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.