Collare leggero a chiusura rapida MP-H
Nuovo prodotto
Standard
Articolo #r583699
Collare per tubi standard zincato senza gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
- Connettore filettato - M: M8, M10
- Composizione materiale: DC01 - DIN EN 10130
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Collari a due viti con meccanismo basculante laterale
- Gamma completa di collari: copre una vasta gamma di diametri
- Chiusura a scatto per un prefissaggio più semplice e veloce
- Doppio raccordo saldato M8/M10 per una maggiore flessibilità
- Gamma completa che copre tutte le dimensioni di bloccaggio
Applicazioni
- Installazioni di tubazioni leggere fino a 6" (o 172 mm)
- Fissaggio di tubazioni per acqua dolce, acque di scarico e riscaldamento
- Per applicazioni sanitarie, di riscaldamento e gas, con tubazioni di vari materiali
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti
- Installazione di tubazioni di riscaldamento ed idrauliche