• Progettato per spessori di isolamento standard (materiale isolante: caucciù elastomerico)
  • Giuntura perfetta tra il morsetto dei tubi di refrigerazione e il materiale di isolamento (caucciù elastomerico)
  • Sistema disaccoppiato termicamente con barriera antivapore integrata (diffusione) per aiutare a prevenire cortocircuiti termici
  • Montaggio del componente isolante a una sola mano grazie alla chiusura autoadesiva
  • Chiusura rapida tripla, con una sola vite, fino a 80 mm; da 88 in su, chiusura a due viti
Applicazioni
  • Per il montaggio di tubi con un diametro fino a 221 mm nelle applicazioni di refrigerazione e per impianti di condizionamento
  • Applicazioni che richiedono un fissaggio semplice dell'unità di isolamento
  • Non sono richiesti sigillanti

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto