Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Installazione più rapida con un'unica vite di bloccaggio basculante
  • Controllo visivo dell'inserimento dopo che la vite è stata serrata completamente
  • L'inserto sigillante premontato in EPDM non si sposta
  • Manicotto di serraggio per un inserimento rapido e un'installazione avvolgente più semplice di tubazioni durante i lavori di riparazione
  • Chiave dinamometrica non necessaria
Applicazioni
  • Raccordo per tubazioni in ghisa fino a DN 200
  • Collegamento più semplice ed affidabile di tubazioni in ghisa senza sistema di innesto rapido secondo la normativa DIN 19522
  • Rapida installazione standard e installazione avvolgente più semplice durante i lavori di riparazione
  • Scarico dell'acqua dagli edifici
  • Per una rapida installazione standard e per un'installazione avvolgente senza problemi duranti lavori di riparazione

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto