Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Chiusura a scatto: i condotti di diametro fino a 450 mm possono essere inseriti e fissati rapidamente e comodamente grazie alla rapida chiusura verticale
  • Inserto per l'isolamento acustico bloccato in sede; inserto in EPDM con ampio profilo che si aggancia alle estremità (per diametri fino a 450 mm); per diametri di 500 mm e superiori, l'inserto in gomma è incollato per evitarne lo scivolamento durante l'installazione
  • La gamma di serraggio copre tutte le dimensioni standard di condotti con giunture a spirale
  • Collari per condotti di ventilazione con dado di connessione M8 saldato, dado doppio M8/M10 per tubazioni da 224 a 630 mm
  • Isolamento acustico certificato in conformità con DIN 4109
Applicazioni
  • Consigliato per condotti con giunture a spirale in conformità alle normative DIN 24 145 / DIN EN 1506
  • Condutture di ventilazione

Product Variants & Sets

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello