Collare leggero MP-SRN (con isolamento acustico)
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r2752
Collare per tubi standard in acciaio inox di alta qualità, con gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
- Approvazioni: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
- Abbattimento acustico: 15 dB (A)
- Resistenza termica: -50 - 120 °C
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Maggiore resistenza alla corrosione (acciaio inox A4)
- Le dimensioni ridotte del raccordo ne permettono l'installazione a breve distanza dalle pareti o dai soffitti
- Collare con resistenza al fuoco testata secondo la norma DIN 4102, 2a parte
- Vite di serraggio solidamente fissata per evitarne la perdita
- Rivestimento interno in gomma premontato anti-scivolo (fissato)
Applicazioni
- Installazioni di tubazioni leggere fino a 2" (o 64 mm)
- Applicazioni per impianti di riscaldamento, idraulici e industriali in ambienti corrosivi
- Montaggio di tubazioni nel settore alimentare (esclusa produzione) e nel trattamento delle acque
- Trattamento delle acque
- Per il fissaggio di tubazioni fino a 2" in ambienti corrosivi
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.