Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Distanza di montaggio ridotta dal soffitto
  • Consente un certo dislocamento del fissaggio quando la lunghezza dei tubi cambia
  • Effetto pendolo flessibile (deviazione di max 15°)
  • Possibilità di utilizzo vicino alle installazioni a gomito
  • Regolazione in altezza fino a max. 15 mm
Applicazioni
  • Montaggio di tubazioni soggette a dilatazione e contrazione termiche
  • Punto unico di fissaggio flessibile e facilitato delle tubazioni
  • Compatibile con più sistemi di supporto modulari

Dati Tecnici

Consultazione & Supporto