Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Collare con sezione in acciaio rinforzata per una maggiore rigidità
  • Viti di fissaggio ( testa esagonale asolata, M8) pre-attaccata al collare per evitare che si stacchino
  • Dimensioni fino a 2" dotato di raccordo flessibile M8/M10
  • Dimensioni fino a 68/72 mm con dadi robusti saldati per un migliore montaggio delle viti di bloccaggio
Applicazioni
  • Punto unico di fissaggio per applicazioni con sprinkler antincendio
  • Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti
  • Collari per utilizzo esclusivo in ambienti interni ed asciutti

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto