Treppiede a manovella PA 921
Nuovo prodottoArticolo #378663
Accessorio per laser rotanti compatibili
- Informazioni addizionali degli accessori: Treppiede a manovella con filettatura da 5/8" e bolla circolare integrata L'altezza è regolabile tra 0,76 m (2'3") e 1,63 m (4'9"), peso 4,8 kg (10,6 lb)
- Altezza max.: 1600 mm
- Altezza min.: 750 mm
Condividi