Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Misurazione fino a 200 m con la precisione del laser, anche nelle più dure condizioni ambientali esterne
  • Mirino ottico integrato per misurazioni all’esterno
  • Sensore orientabile a 360° integrato per diverse possibilità di applicazione
  • La visualizzazione in ambiente esterno è leggibile anche con luminosità molto forte
  • I LED permettono una chiara identificazione del riferimento di misurazione, evitando così errori di misurazione
Applicazioni
  • Misurazione di lunghe distanze usando la modalità esterni
  • Misurazione di aree di superficie per quotazioni nei lavori di risanamento
  • Determinazione della lunghezza o altezza degli oggetti che non possono avere accesso diretto (misurazione remota)
  • Misurazione di altezze da solaio a soffitto (basta un solo operatore - non serve assistenza)
  • Misurazione facile delle lunghezze di tetto usando la funzione di trapezio

Servizi

Hilti Tool Service

3 giorni* o gratis (*5 giorni nel Sud Italia e Isole ) Attenzione: il servizio Hilti Tool Service non è attivo ad agosto e nei periodi festivi.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
  • Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • Calibratura gratuita di tutti i vostri attrezzi di misurazione della precisione.
  • Gli attrezzi provvisori per i periodi di punta e le applicazioni speciali riducono gli investimenti.
  • La copertura contro il furto riduce i rischi finanziari e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management

Product Variants & Sets

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello