Linea di Prodotto

DAG 230-D

Smerigliatrice angolare a cavo da 2200 W per tutte le applicazioni di taglio e smerigliatura su metallo usando dischi di diametro fino a 230 mm.

Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
  • La tecnologia Hilti Smart Power fornisce prestazioni di taglio sempre elevate
  • L'AVR Hilti riduce fino a 2/3 delle vibrazioni rispetto agli attrezzi standard, offrendo così una protezione efficiente dagli effetti a lungo termine causati dall'esposizione alle vibrazioni
  • Robusta cappa antipolvere e impugnature morbide per un utilizzo praticamente senza polvere e un maggiore comfort
  • Impugnatura girevole per una posizione di lavoro confortevole
  • La tecnologia Hilti ATC (controllo attivo della coppia) offre una maggiore protezione grazie all'immediata e automatica interruzione in caso di blocco del disco
Applicazioni
  • Lavorazioni di qualsiasi tipo sul metallo
  • Taglio e smerigliatura di acciaio e altri metalli
  • Taglio a filo di metalli
  • Ideale per la lavorazione su metallo
  • Per taglio o smerigliatura grezza e fine
Servizi
Hilti Tool Service

3 giorni* o gratis (*5 giorni nel Sud Italia e Isole ) Attenzione: il servizio Hilti Tool Service non è attivo ad agosto e nei periodi festivi.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sui Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • Gli attrezzi ad alte prestazioni e dell'ultima tecnologia aumentano la produttività del cantiere.
  • Gli attrezzi provvisori per i periodi di punta e le applicazioni speciali riducono gli investimenti.
  • La copertura contro il furto riduce i rischi finanziari e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management
Seleziona Prodotti & Prezzi
Ordina per
Torna alla lista dei prodotti
Definisci i criteri dei filtri

1 articoli (prezzi IVA esclusa)

Codice articolo Confezione Prezzo / confezione Quantità
Prezzo / confezione
EUR 351,24 / 1 pz
Ordini & dettagli del prodotto
Dati Tecnici
Documenti & Video
Consultazione & Supporto
Collegati per procedere
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Contattaci
Contattaci
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello