• Le migliori lame per seghe circolari Hilti per il taglio del legno, progettate per aiutarvi a svolgere il lavoro più velocemente e a tagliare di più con la stessa lama
  • Maggiore velocità, minori vibrazioni - 24 denti in carburo ad alta densità aiutano a tagliare rapidamente e senza intoppi tutti i materiali da costruzione in legno
  • Efficienza imbattibile sugli attrezzi cordless - taglio del legno fino al 30% più veloce combinando queste lame con una sega circolare Hilti
  • Più tagli per ogni carica: il taglio ultrasottile della lama riduce al minimo il consumo di energia in modo da risparmiare fino al 40% in più di carica della batteria
  • Lame più durature - eseguite più lavoro con ogni lama grazie ai rivestimenti a basso attrito che le proteggono meglio dal calore in eccesso
Applicazioni
  • Taglio di tutti i materiali da costruzione in legno: legname (strutturale e non strutturale), legna, legno massiccio (duro e morbido)
  • Taglio di pannelli a base di legno, quali OSB, compensato, pannelli di particelle e casseforme
  • Taglio longitudinale e trasversale
  • Tagli obliqui

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto