Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • La tecnologia Equidist consente velocità e prestazioni di taglio più elevate nel cemento armato
  • Progettata per uso universale su una vasta gamma di materiali, anche nelle condizioni più difficili
  • Anima in acciaio a sandwich per un livello acustico ridottissimo - rumore ridotto del 60% rispetto alle lame diamantate non silenziose
  • Spessa anima in acciaio e tecnologia di saldatura al laser per la massima affidabilità e sicurezza
  • Progettato per durare - con grandi segmenti diamantati saldati in modo speciale
Applicazioni
  • Taglia, ridimensiona e consente nuove forme su un'ampia gamma di materiali da costruzione a base minerale, specialmente calcestruzzo duro e cemento armato, muratura, pietra naturale ecc.
  • Taglio rapido su materiali base da medi a duri quali: cemento armato, calcestruzzo maturo, blocchi e mattoni in argilla
  • Da utilizzare con tutti gli attrezzi manuali di taglio a diamante Hilti, incluse smerigliatrici, sistemi elettrici di taglio e troncatrici

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto