Punta in cobalto HSS-Co
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r7041
Punta di cobalto HSS di alta qualità per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio e nell'acciaio inox ≤1100 N/mm², conforme alla norma DIN 338 / 340
- Classe di prodotti: Ultimate
- Connettore: Gambo morbido
- DIN: DIN 338
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Punte HSS-Co rettificate in modo preciso con il 5% di contenuto di cobalto
- Punta progettata appositamente con punto di divisione - per un auto-centraggio preciso, un avvio rapido e meno passaggio in superficie
- Angolo punta di 135° – la scelta migliore per una maggiore velocità di taglio con meno calore quando si taglia in materiali di base duri
- Punte di lunga durata in applicazioni più impegnative - maggiore robustezza e durata grazie al contenuto di cobalto
- Rimozione dei trucioli più facile e riduzione ottimizzata del calore - scanalatura a spirale per una migliore distribuzione del lubrificante alla punta
Applicazioni
- Foratura in acciaio molto legato e non legato e acciaio trattato termicamente ≤1100 N/mm²
- Foratura in acciaio inox, ottone, rame e materiali plastici
- Foratura in altri metalli duri (p es. ghisa, titanio)
- Prestazioni ottimizzate ottenute applicando la velocità e l'olio di taglio corretti