Costipatore per pietrisco TE-SX TB
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r2802
Costipatore per pietrisco TE-S per la compressione di pietrisco per binari ferroviari, per aumentare la durata dei binari
- Connettore: TE-S
- Applicazione: Lavori ferroviari
- Lunghezza: 550 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Costipatore per pietrisco appositamente progettato e a durata elevata - progettato per aumentare l'efficienza durante i lavori di manutenzione della ferrovia
- Ergonomia migliorata - la testa inclinata consente un utilizzo confortevole
- Potenza di costipatura migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
- Maggiore affidabilità - queste punte per costipatura sono realizzate in lega di acciaio ad alto tenore, essenziale quando servono continuità e affidabilità
- Qualità certificata - sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
Applicazioni
- Costipatura di pietrisco sotto gli zoccoli del binario per aumentare la durata dei binari
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici TE-S