• Dischi per smerigliatrice angolare progettati per offrire una maggiore durata del disco e una velocità di taglio più elevata
  • Smerigliatrice più sicura - questi dischi da taglio in metallo sono conformi alle norme di sicurezza sugli abrasivi EN 12413 e OSA
  • Maggiore precisione, meno scarti - quando serve un risultato esatto pur conservando il materiale, scegliete dischi da taglio di spessore inferiore a 2 mm
  • Idoneo anche per tagliare acciaio inossidabile – il contenuto inferiore allo 0,1% di ferro, zolfo o cloro serve a minimizzare la formazione di sbavature, scolorimenti e surriscaldamento
Applicazioni
  • Consigliato per il taglio quotidiano di metallo nelle officine di produzione o nei cantieri
  • Taglio di metallo - inclusi ferri di armatura, binari puntone, profilati angolari, tubi e lamiere
  • Taglio di acciaio inox (si consiglia l'uso di dischi di spessore inferiore a 2 mm)

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto