Ancorante in plastica universale HUD-2
Tassello universale HUD-2 6x30 (200) Codice prodotto: 2287819
Ancorante in plastica universale per fissaggio per uso leggero a materiale di base forato e solido
- Configurazione testa: N/A
- Composizione materiale: Plastica
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- 5
- 6
- 8
Lunghezza ancorante
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 200 pezzi
EUR 11,64 /200 Pz - 400 pezzi
- 500 pezzi
EUR 20,96 /500 PzMiglior prezzo
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
200
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 11,64
EUR 0,06
/
1 Pz








