Tassello pozidrive HUD-S-C-PZ

Tassello pozidrive per ancoranti universali in plastica HUD-2 (testa svasata)
- Configurazione testa: Svasatura
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- NaN
- 200 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 17,04
Dati tecnici
Configurazione testa
Svasatura
Composizione materiale
Acciaio al carbonio
Documenti
pdf Istruzioni d'uso HUD-2, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, malese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sardo, slovacco, sloveno, svedese, thailandese, turco, ucraino, vietnamita, cinese, serbo [ 1.2 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Filettatura su tutta la lunghezza
- Consigliato per l'utilizzo con ancoranti universali in plastica HUD-2
Applicazioni
- Elettrico: fissaggio di apparecchiature leggere, canaline portacavi, tastiere comandi, morsetti, rilevatori di movimento
- Meccanico: fissaggio di lavabi, sanitari, termoarredi, accessori per bagno, armadietti a specchio
- Varie tipologie di fissaggi leggeri
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
Trapano avvitatore a batteria compatto con regolazione attiva della coppia per applicazioni quotidiane di perforazione e avvitamento soprattutto in luoghi difficili da raggiungere (piattaforma della batteria Nuron)
Trapano avvitatore sub-compatto a batteria Li-Ion da 12 V con motore brushless e mandrino senza chiavetta da 10 mm, garantisce elevata accessibilità unita a leggerezza e precisione
Set professionale di inserti punta per avvitatore con zona di torsione per applicazioni con giunti morbidi
Inserto punta con prestazioni professionali con zona di torsione per applicazioni con giunti morbidi
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat