Porta rondella X-WH B3 02 imballato
Nuovo prodotto- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3 02, BX 3-L 02
- Informazioni addizionali degli accessori: Porta-rondella magnetico per rondelle metalliche per BX 3 02
Guida chiodo X-FG B3-IF 02 imballato
Nuovo prodotto- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3 02, BX 3-L 02
- Informazioni addizionali degli accessori: Guida chiodo per finiture interne per BX 3 02
Guida chiodo X-FG B3-ME 02 imballato
Nuovo prodotto- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3 02, BX 3-L 02
- Informazioni addizionali degli accessori: Guida chiodo per elementi in impianti elettrici o meccanici per BX 3 02
Gancio X-SH B3 imballato
Nuovo prodotto- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3-IF, BX 3-ME, BX 3-ME (02)
- Informazioni addizionali degli accessori: Gancio per ponteggio per BX 3 (solo per numeri di serie 30.000 e oltre)
Guida chiodo X-FG B3-IF imballato
Nuovo prodotto- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3-IF, BX 3-ME (02)
- Informazioni addizionali degli accessori: Guida chiodo per finiture interne per BX 3
- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3-IF, BX 3-ME (02)
- Informazioni addizionali degli accessori: Porta-rondella magnetico per rondelle metalliche BX 3
- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3-IF, BX 3-ME (02)
- Informazioni addizionali degli accessori: Guida chiodo per BX 3 per elementi in impianti elettrici o meccanici
- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3-IF, BX 3-ME, BX 3-ME (02)
- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3-IF, BX 3-ME, BX 3-ME (02)
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 3, GX 3-ME
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 3, GX 3-ME
- Informazioni addizionali degli accessori: Guida chiodo per GX 3 per applicazioni IF
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 3
- Informazioni addizionali degli accessori: Piedino di supporto per GX 3
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 3, GX 3-ME
- Informazioni addizionali degli accessori: Porta-rondella magnetico per GX 3
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 3, GX 3-ME
- Informazioni addizionali degli accessori: Guida chiodo per GX 3 per applicazioni ME
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 3-ME
- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3, BX 3 02, BX 3-IF, BX 3-L 02, BX 3-ME, GX 120, GX 120-ME, GX 2, GX 3, GX 3-ME
- Informazioni addizionali degli accessori: Set cacciachiodi per GX 2, GX 120, 3 GX e BX 3
TX-BT 4.7/7
Nuovo prodotto- da utilizzare con (chiodi) (globale): X-BT (nuovo)
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 8 mm
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 120, GX 120-ME
- Informazioni addizionali degli accessori: Caricatore chiodi per GX 120 per 20 chiodi
- Informazioni addizionali degli accessori: Piedino di supporto per GX 120
- Informazioni addizionali degli accessori: Piedino di supporto per GX 120
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 120, GX 120-ME
- Informazioni addizionali degli accessori: Porta-rondella magnetico per GX 120
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 90-WF
- Informazioni addizionali degli accessori: Caricabatterie C 7 per GX-90-WF.
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 90-WF
- Informazioni addizionali degli accessori: Batteria B 7/1.5 Li-Ion per GX-90-WF
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 90 WF
- Informazioni addizionali degli accessori: Kit di pulizia per GX 90-WF incl. detergente, lubrificante, avvitatore Torx, panno, guanti, istruzioni
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 90-WF
- Informazioni addizionali degli accessori: Filtro per GX-90-WF
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 90-WF
- Informazioni addizionali degli accessori: O-ring per GX-90-WF
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 90-WF
- Informazioni addizionali degli accessori: Cappuccio di protezione per GX 90-WF per superfici delicate.
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 90-WF
Chiave a tubo esagonale X-NSD 1/4"
Nuovo prodottoChiave a T X-NSD 1/4"
Nuovo prodotto- Informazioni addizionali degli accessori: Maniglia a T per fissare prigionieri filettati X-BT.
Chiave a bussola X-NSD 1/4"-16mm
Nuovo prodotto- Informazioni addizionali degli accessori: Inserto per fissare prigionieri filettati X-BT-MF M10.
Utensile dinamometrico X-BT 1/4" - 8Nm
Nuovo prodotto- Informazioni addizionali degli accessori: Attrezzo di coppia per fissare prigionieri filettati X-BT.
Utensile dinamometrico X-BT 1/4" 20Nm /
Nuovo prodotto- Da utilizzare con (attrezzi): DX 2
- Informazioni addizionali degli accessori: 2 x staffe per la molla, 2 x sfere, 1 x bloccaggio pistone
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 2
- Informazioni addizionali degli accessori: Piastra stabilizzatore per DX 2 per garantire una corretta installazione e la protezione da scheggiature del calcestruzzo
- Alimentazione chiodi: Chiodo singolo
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 2
- Informazioni addizionali degli accessori: Guida pistone per DX2
Dispositivo di centraggio X-6-5-F8GR-CD3
Nuovo prodottoDispositivo di centraggio X-6-5-F8GR-CD2
Nuovo prodotto- Da utilizzare con (attrezzi): DX 460 GR, DX 5 GR
- Materiali di base: Acciaio
- Protezione anticorrosione: Rivestimento sui due lati equivalente a zincatura a caldo 45 µm
- Coppia di serraggio: 8 Nm
- Materiali di base: Acciaio
- Protezione anticorrosione: Acciaio inox A4 (316) o equivalente
- Coppia di serraggio: 8 Nm
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 6 mm
- Protezione anticorrosione: Rivestimento sui due lati equivalente a zincatura a caldo 45 µm
- Da utilizzare con (attrezzi): [dipendente dai consumabili]
- Informazioni addizionali degli accessori: Attrezzo di posa per cappucci isolanti in acciaio inox SDK2 per rivestimento di facciate e coperture