Tassello a battere metallico uso intensivo HSL4-SK
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r11061885
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi pesanti con certificazioni per fissaggi a filo (acciaio al carbonio, testa svasata)
- Configurazione testa: Svasatura
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, LABC, Nucleare (NQA-1), Rapporto ICC-ES (calcestruzzo), Sismico
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Installazione a filo con resa estetica e nessun rischio di distacco
- Elevati valori di carico a trazione e a taglio; il meccanismo di espansione controllata permette una successiva espansione
- Opzione 1 ETA per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- ICC-ES/AC 193 per calcestruzzo fessurato e non fessurato e antisismico
- Adatto per carichi dinamici, inclusi carico a fatica, antisismico e antishock
Applicazioni
- Fissaggio in applicazioni relative alla sicurezza e/o applicazioni dinamiche in cui sia necessaria un'installazione a filo oppure una resa estetica, incluse le applicazioni in centrali nucleari
- Applicazioni in cui sia richiesto un ampio supporto di omologazione o tecnico
- Esempi di tali applicazioni sono le attrezzature mediche, ringhiere, macchine, sollevatori per auto, barriere di sicurezza, pompe, ecc.
- Applicazioni che necessitano di una finitura estetica con testa svasata piana
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.