SID 2-A12
Nuovo prodotto- Tipo mandrino: 1/4" esagonale
- Coppia massima: 180 Nm (1)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 2750 giri/min.
- Tipo mandrino: a scatto esagonale da 1/4"
- Coppia massima: 60 Nm (1); 110 Nm (2); 194 Nm (3)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 1000 giri/min.; marcia 2: 1500 giri/min.; marcia 3: 2700 giri/min.
- Tipo mandrino: 7/16" esagonale
- Coppia massima: 550 Nm (1)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 2200 giri/min.