- Gamma di diametri di perforazione a percussione: 4 - 16 mm
- Massima profondità di perforazione: 100 mm
- Aspiratore necessario: No
- Peso: 1 kg
- Gamma di diametri di perforazione a percussione: 5 - 16 mm
- Massima profondità di perforazione: 100 mm
TE DRS-C
Nuovo prodotto- Peso: 0.45 kg
- Massima profondità di perforazione: 105 mm
- Tipo di accessorio: Dust collector
- Da utilizzare con: TE 3-C/M, TE 6-A36 (04)
- Dimensioni (LxPxH): 200 x 80 x 80 mm
- Peso: 0.9 kg
- Gamma di diametri di perforazione a percussione: 4 - 16 mm
- Massima profondità di perforazione: 105 mm