Zubehör Schlagschraubereinsatz SI-S
Schlagschr.-Eins. SI-S 1/2" UNI 30 #2076826
Zubehör für Schlagschraubereinsätze
- Einsteckende: 1/2" Vierkant
- Kurz/Lang: Lang
- Länge: 61 mm
Kunden suchten auch nach Schlagschrauber Zubehör, Zubehör oder Schalgschrauber Adapter.
Optionen auswählen
Einsteckende
- 1/4" Sechskant, 1/2" Vierkant
- 3/8" Vierkant, 3/4" Vierkant, 1/4" Sechskant, 7/16" Sechskant
- 3/8" Vierkant, 1/2" Vierkant
- 1/2" Vierkant
- 1/2" Vierkant, 7/16" Sechskant
- 1/2" Vierkant, 3/4" Vierkant
- 1/2" Vierkant, 3/8" Vierkant
- 1/2" Vierkant, 5 Zoll, Vierkant
- 1/2" Vierkant, 2 Zoll, Vierkant
- 3/4" Vierkant
- 3/4" Vierkant, 1/2" Vierkant
Länge
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 51 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 61 mm
- 72 mm
- 90 mm
- 127 mm
- 254 mm
Paket Größe
- 1 Stk
- 5 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stück
1
Nettopreis
EUR 39,63
EUR 39,63 / 1 Stück
Technische Daten
Einsteckende
1/2" Vierkant
Kurz/Lang
Lang
Länge
61 mm
Material Beschichtung/Überzug/Lack
Schwarz phosphatiert
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Teil eines Sortiments an robustem Zubehör, mit dem Sie den Nutzen und die Lebensdauer Ihrer Schlagschrauber maximieren können
- Profi-Verarbeitungsqualität für anspruchsvolles Dübeln und Verschrauben
Anwendungen
- Zubehör für Schlagschraubereinsätze mit unterschiedlichen Aufnahmen, Winkeln und Längen
- Zubehör für Bolzen- und Dübeltechnik
Beratung und Support
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.