DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Zubehör Schlagschraubereinsatz SI-S

Schlagschr.-Eins. SI-SA 1/4"-1/2"SQ #2077174

Zubehör für Schlagschraubereinsätze

  • Einsteckende: 1/4" Sechskant, 1/2" Vierkant
  • Kurz/Lang: Lang
  • Länge: 60 mm

Kunden suchten auch nach Schlagschrauber ZubehörZubehör oder Schalgschrauber Adapter.

Optionen auswählen

Einsteckende
  • 1/4" Sechskant, 1/2" Vierkant
  • 3/8" Vierkant, 3/4" Vierkant, 1/4" Sechskant, 7/16" Sechskant
  • 3/8" Vierkant, 1/2" Vierkant
  • 1/2" Vierkant
  • 1/2" Vierkant, 7/16" Sechskant
  • 1/2" Vierkant, 3/4" Vierkant
  • 1/2" Vierkant, 3/8" Vierkant
  • 1/2" Vierkant, 5 Zoll, Vierkant
  • 1/2" Vierkant, 2 Zoll, Vierkant
  • 3/4" Vierkant
  • 3/4" Vierkant, 1/2" Vierkant
Länge
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 51 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
  • 61 mm
  • 72 mm
  • 90 mm
  • 127 mm
  • 254 mm
Paket Größe
  • 1 Stk
  • 5 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stück
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis

EUR 14,88

EUR 14,88 / 1 Stück

Technische Daten

Einsteckende
1/4" Sechskant, 1/2" Vierkant
Kurz/Lang
Lang
Länge
60 mm
Material Beschichtung/Überzug/Lack
Schwarz phosphatiert

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Teil eines Sortiments an robustem Zubehör, mit dem Sie den Nutzen und die Lebensdauer Ihrer Schlagschrauber maximieren können
  • Profi-Verarbeitungsqualität für anspruchsvolles Dübeln und Verschrauben

Anwendungen

  • Zubehör für Schlagschraubereinsätze mit unterschiedlichen Aufnahmen, Winkeln und Längen
  • Zubehör für Bolzen- und Dübeltechnik

Beratung und Support

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.