Kurs PROFIS Engineering für die komplexe Bemessung der Grundplatte gemäß Eurocode

Höchste Sicherheit bei der seismischen Bemessung deiner Grundplatte

Von der seismischen Bemessung bis zur Realisierung deiner Grundplatte ist Hilti dein verlässlicher Baupartner. Unsere Techniker bieten dir einen Kurs mit praktischen Beispielen zu den aktuellen Vorschriften und entsprechenden Berechnungsmethoden im Zuge der Einführung von Eurocode 2 und ermöglichen dir, optimale Lösungen für Grundplatten und die entsprechenden Dübelverankerungen zu finden. Die Wahl der richtigen Befestigung spart Zeit, Geld und unerwünschte Überraschungen. Dazu arbeitest du immer unter garantiert größten Sicherheitsbedingungen.

HAUPTTHEMEN DES KURSES

  • Grundlagen zu nachträglich eingebauten Verankerungen: Überblick über die unterschiedlichen Verankerungstypen und ihre Funktionsprinzipien. Hauptfaktoren, die die korrekte Wahl einer Verankerung beeinflussen. 
  • Statische Bemessung der Grundplatte nach Eurocode 2 Überblick über die einschlägigen Vorschriften und Bemessungsmethoden nachträglich eingebauter Verankerungen auf Beton. Lösung von Fallstudien zur Illustration korrekter Bemessungs- und Optimierungsmethoden der technischen Lösungen durch den Einsatz von Bemessungssoftware PROFIS Engineering.
  • Seismische Bemessung der Grundplatte nach Eurocode 2: Überblick über die wichtigsten Methoden seismischer Bemessung der Grundplatte und der entsprechenden Verankerungen und Berechnungsbeispiele zu echten Anwendungen durch den Einsatz von PROFIS Engineering-Software.
  • PROFIS Engineering, komplexe Bemessung der Grundplatte: Einführung zur Bemessungssoftware PROFIS Engineering, Hauptfunktionen und Einstellungen, Integration mit anderen Bemessungs- und Modellierungsprogrammen Optimierung der technischen Lösung.

 

Teilen