EXO-S Esoscheletro da spalla
Nuovo prodottoArticolo #r14012433
Esoscheletro indossabile che aiuta ad alleviare l'affaticamento delle spalle e del collo quando si lavora sopra il livello delle spalle. Adatto a circonferenza bicipite fino a 40 cm (16")
Caratteristiche & Applicazioni
- Cantieri più sicuri: aiuta a ridurre l'affaticamento delle spalle e del collo dell'operatore durante i lavori sopratesta, riducendo lo sforzo fisico
- Per squadre di lavoratori di primo livello e sempre in forma: gli esoscheletri edili contribuiscono al benessere della forza lavoro aiutando a ridurre i congedi per malattia causati da lavori fisicamente impegnativi
- Design pratico e intuitivo, progettato per semplificare al massimo l'uso, la regolazione e la pulizia in cantiere
- Adatto per l'utilizzo durante tutta la giornata: garantisce libertà di movimento e pesa solo 2,4 kg. EXO-S è uno degli esoscheletri da spalla più leggeri attualmente disponibili
- Personalizzabile: permette di aggiungere un supporto per il collo per un ulteriore sollievo durante le attività sopratesta più impegnative
- Ideale per attività sopratesta continue o ripetitive, con o senza l'utilizzo di attrezzi
- Installazione cartongesso: fissaggio binari a soffitti e pareti, nastratura, sospensione e avvitamento pannelli
- Smerigliatura e levigatura superficiale: finitura di pareti/soffitti
- Installazione sopratesta: tubazioni, sprinkler, condotti dell'aria, condutture, passerelle e canali
Dati Tecnici
Documenti & Video
Consultazione & Supporto
Esoscheletro per lavori sopratesta EXO-S
Lavora in modo più intelligente e meno faticoso con l'esoscheletro da cantiere Hilti
L'esoscheletro EXO-S per la parte superiore del corpo contribuisce ad alleviare la fatica e a ottimizzare l'esecuzione dei progetti e lo svolgimento dei lavori nei cantieri. Il nostro esoscheletro passivo (non motorizzato) assicura un supporto ergonomico. In questo modo contribuisce a ridurre i dolori al collo e alle spalle causati da attività sopratesta ripetitive o faticose, come il fissaggio di guide per cartongesso, l'installazione di tubature o la smerigliatura e la levigatura di superfici.
Supporto extra per le attività sopratesta in cantiere
Riduzione della tensione sulle spalle fino al 60% grazie al nostro esoscheletro passivo.
Creato appositamente per il settore edile, il nostro esoscheletro EXO-S non indebolisce i muscoli né trasforma il lavoratore in un robot, ma gli fornisce un supporto. A seconda dell'attività svolta in cantiere, l'esoscheletro EXO-S è in grado di ridurre fino al 60% la tensione e l'affaticamento delle spalle dovuti ad attività sopratesta ripetitive.
Indossato durante i lavori sopratesta consente di prevenire l'affaticamento del busto, contribuendo a migliorare la qualità della vita futura. È inoltre possibile aggiungere un supporto opzionale per il collo, per aumentare il sollievo durante le attività sopratesta più impegnative.
Funzionamento dell'esoscheletro EXO-S
Spostamento del carico dal busto ai fianchi durante le attività sopratesta.
Per spostare il peso dalle spalle ai fianchi, che sono più adatti a sopportare il peso, l'EXO-S utilizza una tecnologia meccanica basata su cavi di trazione.
Il nostro esoscheletro assicura non solo un supporto ergonomico aggiuntivo, ma anche una maggiore sicurezza e un migliore comfort durante l'esecuzione di operazioni sopratesta, vale a dire sopra l'altezza delle spalle, ad esempio su pareti o soffitti.
Facile da regolare per tutti i tipi di corporatura
Non sono necessari attrezzi o chiavi per adattare l'esoscheletro ai singoli membri del team.
Quando si lavora in un cantiere e si cerca di rispettare le tempistiche di un progetto, l'ultima cosa che si vuole è qualcosa che ci rallenti. Grazie al suo design semplificato, l'esoscheletro EXO-S è facile da indossare e da togliere senza bisogno di aiuto.
Le sue taglie predefinite gli permettono di adattarsi facilmente a ogni tipo di corporatura. Il design intuitivo non richiede strumenti o chiavi per la regolazione, eliminando così la necessità di portare con sé attrezzatura aggiuntiva, con il rischio poi di perderla in loco. Se necessario, offriamo anche formazione e assistenza.
Come regolare l'esoscheletro EXO-S per ottenere la giusta vestibilità
Per regolare l'altezza e la larghezza si utilizzano impostazioni predefinite, chiaramente indicate, dalla taglia XS alla XXL.
I livelli delle resistenze possono essere regolati semplicemente ruotando una manopola, senza dover ricorrere a strumenti o chiavi.
I soffici spallacci imbottiti e le imbottiture in materiale anallergico sulla cintura e sui supporti delle braccia garantiscono comfort nei punti di maggior pressione.
Design leggero e compatto
Non limita i movimenti naturali e consente di lavorare comodamente tutto il giorno.
L'esoscheletro EXO-S è stato progettato appositamente per l'uso nei cantieri edili, allo scopo di fornire un supporto per quasi tutti i lavori sopratesta che richiedono all'operaio di tenere le mani sopra l'altezza delle spalle.
Compatto e leggero (solo 2,4 kg), consente un'ampia gamma di movimenti senza impedimenti, il che significa che gli utilizzatori possono indossarlo comodamente per un intero turno di lavoro. Inoltre, non richiede fonti di alimentazione o motori, per cui la manutenzione è ridotta, la mobilità è maggiore e il sistema è sempre pronto all'uso.
Proteggi il tuo personale e i tuoi guadagni
Attira e fidelizza manodopera qualificata, dimostrando di avere a cuore la sicurezza.
In un'epoca in cui il settore edile sta vivendo una situazione di carenza di manodopera, l'esoscheletro EXO-S può contribuire alla salute e alla sicurezza del team. Grazie all'esoscheletro è possibile ridurre al minimo i rischi per la forza lavoro: offrendo un luogo di lavoro più sicuro, potrai attrarre e fidelizzare più facilmente una manodopera qualificata. Il supporto aggiuntivo fornito dall'esoscheletro può inoltre comportare una riduzione dei giorni di malattia per i membri del team, facilitando la realizzazione dei progetti nel rispetto delle tempistiche e dei costi previsti.
Soluzioni per cantieri più sicuri
Aiuta il tuo team a lavorare in modo più sicuro e confortevole, adottando soluzioni per l'edilizia che non si limitano a rispettare codici e normative.
Scopri le nostre soluzioni di sicurezza per l'ediliziaSicurezza cordless senza compromessi
Smerigliatrici angolari con dotazioni di sicurezza all'avanguardia nel settore, opzioni avanzate per il controllo della polvere su quasi tutti gli utensili, tethering e molto altro: benvenuti nella piattaforma cordless di Nuron.
Scopri la differenza che può fare Nuron