DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren
Nuron

VC 4MX-22 T8 Akku-Baustellensauger der M-Klasse

Kompakter und leistungsstarker Akku-Baustellensauger mit optionalem Tragrucksack für den Einsatz in Verbindung mit Elektrowerkzeugen und zur Baustellenreinigung (nass und trocken), Behältergröße 8 Liter (Nuron Akku)

  • Max. Vakuumdruck: 17 kPa
  • Fassungsvermögen des Behälters: 8 l
  • Staubklasse: M

Kunden suchten auch nach BausaugerStaubsauger oder Industriesauger.

Technische Daten

Max. Vakuumdruck
17 kPa
Fassungsvermögen des Behälters
8 l
Staubklasse
M
Anwendung
Reinigung, Bohren und Durchbrüche, Sägen von Holz
Stromquelle
Akkubetrieben
Nenneingangsleistung
750 W

Unterlagen

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Kompakt und dennoch leistungsstark – Kombinieren Sie unseren leistungsstärksten Akku-Baustellensauger zur Reduzierung der Staubbelastung, Erhöhung der Sicherheit und effizienteren Baustellenreinigung mit Ihren Elektrowerkzeugen.
  • Auf Flexibilität ausgelegt – dank seiner kompakten Abmessungen kann unser Baustaubsauger für noch mehr Mobilität auch mit optionalem Tragrucksack eingesetzt werden
  • Modulares Aufbaukonzept – einfach den Saugeraufsatz VC 4MX-22 abnehmen und durch einen größeren Sammelbehälter mit dem benötigten Fassungsvermögen ersetzen
  • Automatische Filterreinigung zur Gewährleistung einer hohen Absaugleistung durch regelmäßige Entstaubung des Filters und dadurch weniger Arbeitsunterbrechungen
  • Optional mit Auto-Start – Ein- und Ausschalten der Absaugung über die Bluetooth®-Fernbedienung

Anwendungen

  • Nass- und Trockensaugen von Baustaub, Absaugen von Holzstaub/Spänen sowie von Betonresten nach Bohr- und Stemmarbeiten
  • Optional mit fahrbarem Großbehälter inklusive Griffstange zum Betonschleifen, Nassabsaugen, trockenen Diamantbohren, Schleifen und leichten Schneid-, Trenn- und Schlitzarbeiten
  • Baustaubsauger der M-Klasse – zur Abscheidung von 99,9 % des Baustaubs mit einer Korngröße von unter zwei Mikrometern

Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.

Beratung und Support

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.