Suchergebnisse
116
Produkte für "nuron"
Filter

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku für maximale Leistung und Laufzeit von Nuron-Hammerbohrgeräten und Nuron-Schneidgeräten
- Akkukapazität
- 12 Ah
- Gewicht
- 1.84 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Beschreibung
- Schnellladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 240 W
- Ausgangsstrom
- 9.6 A

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron Elektrowerkzeugen
- Akkukapazität
- 2,6 Ah
- Gewicht
- 0.55 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Beschreibung
- Kompaktes Ladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 90 W
- Ausgangsstrom
- 3.5 A

Nuron
- Beschreibung
- Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
- Akkukapazität
- 4,0 Ah
- Gewicht
- 0.76 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Beschreibung
- Schnellladegerät optimiert für Nuron Hochleistungsakkus B 22-170 und B 22-255
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 450 W
- Ausgangsstrom
- 18 A

Nuron
- Beschreibung
- Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
- Akkukapazität
- 5,2 Ah
- Gewicht
- 0.91 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- Beschreibung
- 22-V-Lithium-Ionen-Akku der Ultimate-Leistungsklasse zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
- Akkukapazität
- 8,0 Ah
- Gewicht
- 1.31 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Betonrüttler mit bürstenlosem Motor zum Verdichten geringer Betonmengen (Nuron Akku-Plattform)
- Kompatibilität Hilti Führungsschiene
- WGS 1400-2B, WGS 3000-2
- Kopfdurchmesser
- 28 mm
- Rohrlänge
- 1 m

Nuron
- Beschreibung
- Hochleistungs-Akku-Trennsäge mit hinterem Griff für Beton, Metall und Mauerwerk (Nuron-Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial
- Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
- Abmessungen (LxBxH)
- 740 x 290 x 350 mm
- Schutzklasse
- IEC Akkugerät

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarkes Akku-Auspressgerät für eine Vielzahl von Dichtmasse, Kitt und Klebstoff (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Ausstoßkraft
- 4900 N
- Leerlaufdrehzahl
- 1 - 10 mm/s
- Länge (mit 310-ml-Gebinde)
- 457 mm

Neu
- Beschreibung
- Innenrüttler zur Verwendung mit Hilti NCV 10-22 Akku-Betonrüttlern mit Rückentragevorrichtung (Nuron Akkuplattform)
- IP-Schutzklasse
- IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler)

- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Kompakt-Leistungsklasse mit ultimativem Gleichgewicht zwischen Leistung und Handhabung (Nuron Akku-Plattform)
- Schlagwerkstyp
- Raststift (½")
- Max. Drehmoment (Einstellung)
- 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Lösemoment
- 338 Nm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Säbelsäge für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Untergrundmaterial
- Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
- Hublänge
- 32 mm
- Hubfrequenz
- 2600 Hübe/Minute

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Wasserzuführgerät für Nassschneiden/-bohren (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Wasserdruck
- 600000 Pa
- A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
- 89 dB (A)

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Schaftgriff und längerer Laufzeit für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Gewicht Gerätekörper
- 2.1 kg
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff, Aluminium, Stahl
- Hublänge
- 28 mm

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Metallprofilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Materialtyp
- C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Obergriff und optimaler integrierter Stauberfassung für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (kabellose Nuron Geräteplattform)
- Gewicht Gerätekörper
- 2.2 kg
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff, Aluminium, Stahl
- Hublänge
- 28 mm

Nuron
- Beschreibung
- Kompakte und leichte Akku-Säbelsäge mit Einhandbedienung und bürstenlosem Motor für alltägliche Abbrucharbeiten und schnelle, präzise Schnitte (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Untergrundmaterial
- Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
- Hublänge
- 23 mm
- Hubfrequenz
- 3000 Hübe/Minute

Nuron
- Beschreibung
- Akkubetriebene Trennsäge für Beton, Metall und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial
- Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
- Schutzklasse
- IEC Akkugerät
- Arbeitsumgebung
- Innen & außen

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Bandfeile mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metall (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 81 dB (A)
- Triaxialer Vibrationswert beim Winkelschleifen (ah,AG)
- 3.2 m/s²

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Rohrbandschleifer mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metallrohren (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Abmessungen (LxBxH)
- 503 x 193 x 332 mm
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 79 dB (A)

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Blechen und Profilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Materialtyp
- Flachblech, Wellblech, Trapezblech, C-L-U-Profil
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Handkreissäge mit äußerst weitem Schnitttiefenbereich für präzise Schnitte bis 70 mm│2-5/8" Tiefe (kabellose Nuron Geräteplattform)
- Max. Schnitttiefe
- 70 mm
- Blattdurchmesser
- 190 mm
- Untergrundmaterial
- Holz

Nuron
- Beschreibung
- Kompaktes Luftgebläse zur Baustellenreinigung und Vorbereitung von Arbeitsflächen (Nuron Akku-Plattform)
- Luftvolumen
- 186 m³/h
- Maximale Luftgeschwindigkeit
- 80.5 m/s
- Minimale Luftgeschwindigkeit
- 50.5 m/s

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Spiralsäge für Trockenbau mit bürstenlosem Motor für schnelle, saubere und genaue Schnitte in Platten und dünnem Blech (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Gewicht Gerätekörper
- 1.4 kg
- Untergrundmaterial
- Trockenbau
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 79 dB (A)

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Doppelschnittschere für schnelle Schnitte in Blechen und Profilen bis 2,5 mm│12 Gauge – inklusive Hilti SSH CS Klingen (Nuron Akku-Plattform)
- Materialtyp
- Flachblech, C-L-U-Profil
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2.2 kg

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Auspressgerät für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel mit intelligenten Funktionen für höhere Geschwindigkeit, mehr Sicherheit und weniger Abfall (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Batterietyp
- 22 V
- Abmessungen (LxBxH)
- 440 x 120 x 230 mm
- Typ Auspressgerät
- Akkupaket

Nuron
- Beschreibung
- Tragbares Akku-Baustellenradio mit bis zu 22 Stunden Wiedergabe pro Ladung und besonders robuster Ausführung für den Einsatz auf Baustellen (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Verbindungsoptionen
- Bluetooth, NFC, Aux
- Rundfunk
- AM, DAB/DAB+, FM

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron Akku für ein höheres Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung beim Befestigen von leichten Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
- Gewicht Gerätekörper
- 1.1 kg
- Max. Drehmoment
- 7 Nm
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarkes Baustellen-Luftgebläse zur Beseitigung von Baustellenschmutz und Vorbereitung von Arbeitsflächen (Nuron Akkuplattform)
- Luftvolumen
- 13
- Maximale Luftgeschwindigkeit
- 52 m/s
- Minimale Luftgeschwindigkeit
- 44 m/s

- Beschreibung
- Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Scherenkopf für ACSR-Kabel und Abspanndraht (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Kopfrotation
- 350 °
- Abmessungen (LxBxH)
- 125 x 75 x 418 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Betonschleifgerät mit bürstenlosem Motor zum Schleifen von Betonfugen und zur Oberflächenbearbeitung (Nuron Akkuplattform)
- Nennspannung
- 22 V
- Scheibendurchmesser
- 125 mm
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg

- Beschreibung
- Innenrüttler zur Verwendung mit Hilti NCV 10-22 Akku-Betonrüttlern mit Rückentragevorrichtung (Nuron Akkuplattform)
- IP-Schutzklasse
- IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler)

- Beschreibung
- Akku-Inline-Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 2" │ 50 mm (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Kopfrotation
- 350 °
- Abmessungen (LxBxH)
- 137 x 75 x 485 mm

- Beschreibung
- Akku-Universalgerät mit 6 Tonnen Presskraft und austauschbaren Schneid- und Pressbacken (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Abmessungen (LxBxH)
- 116 x 75 x 378 mm
- Akkusystem
- Nuron
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter Akku-Baustaubsauger zur Reinigung von Baustellen (trocken), Tank 3,5 l (Nuron Akku)
- Max. Vakuumdruck
- 12 kPa
- Fassungsvermögen des Behälters
- 4 l
- Staubfassungsvermögen
- 3 kg

Nuron
- Beschreibung
- Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit großem Bohrbereich, Feinmeißel und Schnellwechselaufnahme (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.84 kg
- Hammerbohrer (optimaler Durchmesserbereich)
- 6 - 18 mm
- Einzelschlagenergie
- 2.6 J

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker und leichter Akku-Abbruchhammer zum Aufbrechen von Beton und andere Abbrucharbeiten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Arbeitsrichtung
- Boden
- Werkzeugaufnahme
- TE-S
- Gewicht Gerätekörper
- 17.4 kg

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter bürstenloser Schlagschrauber, optimiert für zuverlässigeres und effizienteres Befestigen in Holz und Metall (Nuron Akkuplattform)
- Merkmal
- Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchte
- Werkzeugaufnahmetyp
- 1/4" Sechskant zum Einklicken
- Drehzahl
- Gang 1: 3000 U./Min.

Nuron
- Beschreibung
- Tragbarer Druckreiniger mit 40 bar (580 PSI) Arbeitsdruck für leichte Reinigungsarbeiten auf Baustellen (Nuron Akkuplattform)
- Wasserdruck
- 40 bar
- Max. Wasserdruck
- 60 bar
- Durchflussrate
- 2.2 l/min

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Metallsäge für extraschnelle, präzise Kaltschnitte bis 60 mm│Schnitttiefe 2-3/8" (Nuron Akkuplattform)
- Max. Schnitttiefe
- 60 mm
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Untergrundmaterial
- Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl, Buntmetall

Nuron
- Beschreibung
- Nuron Akku-Setzgerät für die Installation von Kabeln, Leerrohren und Gewindebolzen in Beton, Stahl und Mauerwerk
- Abmessungen (LxBxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Elementaufnahme
- Streifennägel
- Nennspannung
- 21.6 V

- Beschreibung
- Nuron Akku-Setzgerät für die Befestigung von Trockenbauschienen und leichten Materialien an Beton, Stahl und Mauerwerk
- Abmessungen (LxBxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Elementaufnahme
- Streifennägel
- Nennspannung
- 21.6 V

- Beschreibung
- Akku-Kabelschneider mit Pistolengriff für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 3,2" │ 80 mm (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Kopfrotation
- 350 °
- Abmessungen (LxBxH)
- 422 x 105 x 525 mm

Nuron
- Beschreibung
- Doppelgehrungssäge mit Kappschnittkapazität bis zu 100 x 355 mm│4" x 13–3/4" (Nuron Akkuplattform)
- Blattdurchmesser
- 305 mm
- Untergrundmaterial
- Holz, Kunststoff
- Drehzahl
- Gang 1: 4300 U./Min.

Nuron
- Beschreibung
- Bohr- und Setzgerät zum exakten Vorbohren von Löchern und zum Setzen von S-BT Gewindebolzen (Nuron Akkuplattform)
- U/min
- 2000 U./Min.
- Max. Drehmoment
- 85 Nm
- Werkzeugaufnahmetyp
- Schnellspannaufnahme

- Beschreibung
- Akku-Betonrüttler mit Rückentragevorrichtung und bürstenlosem Motor zum Verdichten von Wänden, Platten und Fundamenten (Nuron Akku-Plattform)
- Abmessungen (LxBxH)
- 320 x 218 x 666 mm
- Gewicht
- 8.28 kg
- IP-Schutzklasse
- IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Rührwerk mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor zum Rühren von Beton, Mörtel und vielen anderen Baustoffen (Nuron Akkuplattform)
- Leerlaufdrehzahl – max. Drehzahl
- 1: 250 U./Min.; 2: 425 U./Min.; 3: 600 U./Min.
- Max. Drehmoment
- 52 Nm

- Beschreibung
- Tragbares Auswuchtsystem für Baustellen mit aktiver Gewichtsverteilung für Schwerelosigkeit bei schweren Abbrucharbeiten und Bohrungen (Nuron Akku-Plattform)
- Riemengröße
- 1800 mm
- Gewicht
- 7.75 kg
- Maximale Last
- 17 kg

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarke Akku-Heißluftpistole mit schneller Erhitzung und hohem Luftstrom für Kabelanschlüsse, Rohrbiegen und Wärmeschrumpfen (Nuron Akku-Plattform)
- Temperatur – max.
- 500 °C
- Temperatur – min.
- 300 °C
- Gewicht
- 0.63 kg

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Blindnietgerät für schnellere, einfachere Montage von Verkleidung sowie Metallbearbeitung mit Stahl- oder Aluminiumnieten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nietmaterial
- Aluminum, Stahl, Nichtrostender Stahl
- Gerätenasengrößen
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Zugkraft
- 10000 N

Nuron
- Beschreibung
- Kabellose LED-Baustellenleuchte mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und Montagemöglichkeiten für Arbeitsbereiche mehrerer Personen (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Lichtausbeute
- 3000 lm
- Lux
- 2100 lx @ 1 m

Nuron
- Beschreibung
- Kompaktes und vielseitiges Akku-Hydraulik-Stanzwerkzeug zum Stanzen von Löchern für Leitungsdurchführungen in verschiedenen Materialien (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Abmessungen (LxBxH)
- 124 x 75 x 372 mm
- Stanzkraft
- 107 kN
- Stanzleistung Weichstahl
- 4" / 10 Ga steel

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Baustellenventilator mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und Aufhängehaken zum Kühlen und Belüften von Arbeitsbereichen (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht
- 3.4 kg

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter und leichter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit Pistolengriff für optimale Manövrierfähigkeit bei Überkopf-Bohrarbeiten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.3 kg
- Hammerbohrer (optimaler Durchmesserbereich)
- 4 - 12 mm
- Einzelschlagenergie
- 1.5 J

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Geradschleifer mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor, variabler Drehzahl und extra langer Laufzeit für die Metallbearbeitung (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Drehzahl
- Gang 5: 19000 U./Min.; Gang 6: 25000 U./Min.
- Abmessungen (LxBxH)
- 403 x 76 x 110 mm

Nuron
- Beschreibung
- Kompakte, leichte und schnelle Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 19 kN-Pressbacken kompatibel ist (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Presskraft
- 19 kN
- Zu verwenden mit Wechselbacken
- NPR PM mini press jaws
- Max. Pressdurchmesser Metallrohre
- 35 mm

- Beschreibung
- Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Fallbeil-ähnlichem Schneidmechanismus und höherer Schneidleistung für ACSR-Kabel und Abspanndraht (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Kopfrotation
- 350 °
- Abmessungen (LxBxH)
- 129 x 75 x 455 mm

- Beschreibung
- Robuste Außen-Rotationslaser-Wasserwaage mit automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Neigen und Quadrieren über große Entfernungen (Nuron-Batterieplattform)
- Genauigkeit
- ±1.5 mm bei 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
- Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
- ±5(± 8.7%) °