Hilti WebsiteOnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren
Hilti

Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Schnellere und einfachere Montage – ohne Haken, Dübel oder Bohrungen
  • Wird im Untergrundmaterial angewendet – ideal bei beengten Raumverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen
  • Ideal für die Montage an sehr engen Orten
  • Ideal für die Montage an sehr engen Orten
Anwendungen
  • Abschottung von brennbaren Rohren mit einem Durchmesser von 50 mm bis 160 mm in brandabschnittbildenden Wänden und Decken
  • Rohrmaterialien: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
  • Geeignet für den Einsatz in Öffnungen in Beton, Porenbeton, Mauerwerk und Leichtbauwänden
  • Verschiedene Hinterfüll- und Dichtmaterialien werden abgedeckt

Technische Daten

Dokumente & Videos

Beratung & Support