SF 6-A22 (02)
Nuovo prodottoPotente trapano avvitatore a batteria da 22 V con Active Torque Control e frizione elettronica per uso universale su legno, metallo e altri materiali
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 60 Nm (Tubo molle), 80 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 2: 2000 giri/min.
- Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm
Da
EUR 310,89
SF 6H-A22 (02)
Nuovo prodottoPotente trapano a percussione a batteria da 22 V con Active Torque Control e frizione elettronica per uso universale su legno, metallo, muratura e altri materiali
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 60 Nm (Tubo molle), 80 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 2: 2000 giri/min.
- Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm
Da
EUR 358,85
Trapano avvitatore multitesta SFE 2-A12
Nuovo prodottoTrapano avvitatore sub-compatto a batteria multitesta da 12 V (offset, ad angolo retto, senza utensili da 13 mm e porta-inserti esagonale) per lavori d'installazione in spazi ristretti e in prossimità di angoli
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 21 Nm (Tubo molle), 34 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 1600 giri/min.
- Numero marce: 2
Da
EUR 178,54
SF 2-A12
Nuovo prodottoTrapano avvitatore sub-compatto a batteria Li-Ion da 12 V con motore brushless e mandrino senza chiavetta da 10 mm, garantisce elevata accessibilità unita a leggerezza e precisione
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 21 Nm (Tubo molle), 34 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 1600 giri/min.
- Range di apertura mandrino: 1 - 10 mm
Da
EUR 126,22
SF 2H-A12
Nuovo prodottoTrapano a percussione a batteria Li-Ion da 12 V con motore brushless e mandrino keyless da 10 mm, garantisce elevata accessibilità unita a leggerezza e precisione
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 21 Nm (Tubo molle), 34 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 1600 giri/min.
- Range di apertura mandrino: 1 - 10 mm
Da
EUR 137,68
SFD 2-A12
Nuovo prodottoAvvitatore di classe compatta a batteria Li-Ion da 12 V con motore brushless e mandrino esagonale da 1/4" quando serve compattezza e un controllo preciso della coppia
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 21 Nm (Tubo molle), 34 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 1600 giri/min.
- Numero marce: 2
Da
EUR 124,35
Trapano avvitatore compatto con funzionamento a batteria Li-ion da 22 V e mandrino keyless da 13 mm per applicazioni leggere e medie
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 28 Nm (Tubo molle), 55 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 600 giri/min.; marcia 2: 1800 giri/min.
- Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm
Da
EUR 255,82
Avvitatore compatto cordless di classe con alimentazione a batteria Li-ion da 22 V con innesto esagonale da 1/4" e per applicazioni medio-leggere
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 28 Nm (Tubo molle), 55 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 600 giri/min.; marcia 2: 1800 giri/min.
- Numero marce: 2
Da
EUR 253,52
Trapano avvitatore a batteria da 22 V di altissima classe con cambio a quattro marce e mandrino sicuro per ridurre lo scivolamento della punta e per alte prestazioni nelle applicazioni di foratura del metallo
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 50 Nm (Tubo molle), 84 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 320 giri/min.; marcia 2: 550 giri/min.; marcia 3: 1250 giri/min.; marcia 4: 2150 giri/min.
- Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm
Da
EUR 343,40
Trapano avvitatore a batteria da 22 V di altissima classe con Active Torque Control e cambio a quattro marce per una coppia elevata in applicazioni impegnative in legno e altri materiali
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 72 Nm (Tubo molle), 120 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 310 giri/min.; marcia 2: 530 giri/min.; marcia 3: 1210 giri/min.; marcia 4: 2100 giri/min.
- Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm
Da
EUR 358,85