Laser multilinea a 4 linee per lavori idraulici, di livellamento, allineamento e squadro con raggio verde
- Precisione: ±2 mm a 10 m
- Distanza operativa max. (diametro): 40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
- Range autolivellamento (a temperatura ambiente): -3.0/ +3.0° °
Da
EUR 849,56
Robusto laser rotante per esterni, provvisto di protezione antiurto a 360° e batteria Li-ion a ricarica rapida, per applicazioni orizzontali e di pendenze manuali
- Precisione: ±0.5 mm a 10 m
- Range di funzionamento con ricevitore laser (diametro): 2 - 600 m
- Classe laser: < 4.85 mW, 620 - 690 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Da
EUR 1 554,58
Laser rotante per interni con raggio verde ad alta visibilità
- Precisione: ±1 mm a 10 m
- Range di funzionamento con ricevitore laser (diametro): 2 - 150 m
- Classe laser: < 4.85 mW, 510 - 530 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Da
EUR 1 907,91
Laser rotante esterno con allineamento verticale automatico e funzioni di selezione inclinazione
- Precisione: ±0.5 mm a 10 m
- Range di funzionamento con ricevitore laser (diametro): 2 - 500 m
- Classe laser: < 4.85 mW, 620 - 690 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Da
EUR 2 030,14
Laser rotante interno per applicazioni di finitura interna a lungo raggio con raggio verde
- Precisione: ±1 mm a 10 m
- Range di funzionamento con ricevitore laser (diametro): 2 - 300 m
- Classe laser: < 4.85 mW, 510 - 530 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Da
EUR 2 224,58