Nuron
PR 400-22 Rotationslaser für Oberflächen mit zwei Neigungen
Rotationslaser PR 400-22 Produktnummer:2399623
Dia 1 von 6: L133761 (3551198)
Robuster Rotationslaser für Nivellieraufgaben mit automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Fluchten sowie Einrichten und Abstecken von Winkeln mit zwei Neigungen im Außenbereich (Nuron Akku-Plattform)
- Genauigkeit: ±1.5 mm bei 30 m
- Laserklasse: < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
- Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur: ±5(±8.7%) °
Kunden suchten auch nach Bau Laser, Tiefbau Laser, Zweiachsenlaser oder Neigung Laser.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Koffer Enthält: 1x Fernbedienung/Laser-Empf. PRA 400, 2x Batterie AA (2) Alkaline, 1x Laser-Empfängerhalterung PRA 83, 3x Clip PR 400-22 bedruckt, 1x Gerätekoffer PR 4x-22 kpl
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Nettopreis
EUR 4 180,86