Chiodo per lamiera striata X-FCP-R (in acciaio inox)
Disco ancorante per lamiera bugnata per prigionieri filettati in ambienti altamente corrosivi
- Applicazione: Grigliati
- Approvazioni: ABS, LR
- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3, DX 351
ultimate
I clienti hanno cercato anche ferma grigliati, blocca grigliati o fissa grigliati.
Dati tecnici
Applicazione
Grigliati
Approvazioni
ABS, LR
Da utilizzare con (attrezzi)
BX 3, DX 351
Protezione anticorrosione
Acciaio inox A4 (316) o equivalente
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti, Aree costiere, Esterno, aree con elevato inquinamento industriale
Spessore del materiale di base - min
6 mm
Classe di prodotti
Ultimate
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Disco in acciaio inossidabile altamente resistente alla corrosione
- Le linguette bloccanti sulla flangia impediscono lo svitamento
- Flangia con superficie antiscivolo
- Soluzione a batteria
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera bugnata in ambienti altamente corrosivi come nelle applicazioni marine, offshore, petrolchimiche e in centrali elettriche
- Fissaggio di lamiere bugnate con altezza 5-13 mm
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.