VERLEIHDIENST FÜR SONDERANWENDUNGEN

Mit unserem Verleihdienst für Spezialanwendungen kannst du Geräte für besondere Anwendungsbereiche über die notwendige Arbeitsdauer ausleihen.

Das Gerät wird dir mit kompletter Ausstattung an die angegebene Adresse zugestellt. Am Ende deiner Arbeiten kontaktierst du einfach Hilti, um die Rückgabe zu organisieren.

SERVIZIO NOLEGGIO DX 76 HVB*

VERLEIHSERVICE DX 76 HVB*

Beim Bau von Verbunddecken gibt es einen einfacheren Weg, produktiver zu sein, ohne die Festkosten zu erhöhen: Nutze unseren Verleihservice für Bolzensetzgeräte Hilti DX 76 HVB für schnellere, sichere und wirtschaftliche Installationsarbeiten. Unser Verleihservice ist besonders beim Anlegen kleinerer Verbunddecken vorteilhaft. Du kannst die Bolzensetzgeräte auch nur für eine einzige Verbunddecke mieten. Beim Kauf von Schubverbindern Hilti X-HVB und Nägeln vom Typ X-ENP 21 HVB kannst du gleichzeitig auch den Verleihservice der DX 76 HVB anmelden, falls du nicht bereits über unsere Geräte verfügen solltest.

Service-Merkmale:

  • Daurer : Auf Kundenwunsch (mindestens 5 Arbeitstage)

  • Kosten : Variable basierend auf der Anzahl der Miettage.

  • Im Service inbegriffen : DX 76 HVB

  • Bußgeld für diebstahl und verlust : 974,06 € (entspricht 50% des Listenpreises)

SERVIZIO NOLEGGIO P 8000-D

VERLEIHDIENST P 8000-D

Es gibt einen einfachen Weg, produktiver zu arbeiten. Wenn du Jumbo-Kartuschen zu 1400 ml des Typs RE 500 V3 und RE 100 erwirbst und noch nicht über unseren Flottenmanagement-Service oder unsere Ausrüstung verfügst, kannst du unser Pneumatik-Auspressgerät P-8000-D für die notwendige Dauer deiner Arbeiten ausleihen. Das Gerät wird dir mit kompletter Ausstattung an die angegebene Adresse zugestellt. Am Ende deiner Arbeiten kontaktierst du einfach Hilti, um die Rückgabe zu organisieren. 

Service-Merkmale:

  • Daurer : Auf Kundenwunsch (mindestens 5 Arbeitstage)

  • Kosten : Variable basierend auf der Anzahl der Miettage.

  • Im Service inbegriffen : P 8000-D

  • Bußgeld für diebstahl und verlust : 930,36 € (entspricht 50% des Listenpreises)

SERVIZIO NOLEGGIO KIT BX 4-BT/G

VERLEIHDIENST KIT BX 4-BT/G**

Wenn Sie X-BT Gewindebolzen kaufen und noch nicht über unser Gerät verfügen oder zusätzliche Kits benötigen, um Ihre Arbeit schneller abzuschließen, können Sie das BX 4-BT/G Kit für die zur Fertigstellung des Projekts erforderlichen Tage mieten.SERVICELEISTUNGEN:

  • Dauer des Service:
    Nach Kundenwunsch (mindestens 5 Arbeitstage)

  • Kosten des Service:
    Variabel je nach Anzahl der Miettage.

  • Im Service enthalten:
    BX 4-BT/G Kit bestehend aus BX 4-BT/G, SBT 6-22, 2 Akkus B22-85 und einem Ladegerät C 6-22.

  • Verlust- oder Diebstahlgebühr:

    50 % des Listenpreises.

SERVIZIO NOLEGGIO CORDLESS STUD FUSION
Kit CSF FX3-A + C53 + FX3-HT

VERLEIHDIENSTO CORDLESS STUD FUSION

Compila il modulo sottostante per richiedere il servizio di noleggio del Kit Cordless Stud Fusion.

Service-Merkmale:

  • Daurer : Auf Kundenwunsch (mindestens 5 Arbeitstage)

  • Kosten : Variable basierend auf der Anzahl der Miettage.

  • Im Service inbegriffen : FX3-A + C53 + FX3-HT KIT

  • Bußgeld für diebstahl und verlust : entspricht 50% des Listenpreises

(*)X-76-P-HVB (Produktcode 285493) ist der Kolben montiert nell'inchiodatrice DX 76 HVB. Der Kolben ist entbehrlich betrachtet. Die Verschlechterung wird auf die Anzahl der Hardware verknüpft und die Art der verwendeten Motoren (Rot- oder Schwarztöne ). Wir gehen davon aus, dass der Ersatz des Kolbens, nach Überprüfung der gleichen, Platz rund 1000 Anschlüsse nehmen können, um die roten Triebwerke verwenden und etwa 800, die Triebwerke Schwarze verwenden.

In der folgenden Tabelle ist der Kolbentyp aufgeführt, der im Bolzensetzgerät DX 76 HVB zum Einsatz kommt. Der Kolben gilt als Verbrauchsmittel. Wie schnell er sich abnutzt, hängt von der Anzahl der durchgeführten Befestigungen und des verwendeten Antriebstyps (rote oder schwarze) ab. Wir schätzen, dass ein vorher geprüfter Kolben bei Verwendung roter Antriebe nach ca. 1000 und bei schwarzen nach ca. 800 Verbindern ersetzt werden muss.

(**)Wähle das für deine Zwecke passende Kit:

Kit BX 4-BTG - Gitterrostbefestigung

Das Kit BX 4-BTG eignet sich für Gitterrostbefestigungen mit Gewindebolzen vom Typ X-BT GR. Es umfasst:

  • 1 Bolzensetzgerät BX 4-BTG

  • 1 Bohrschrauber SBT 6-22

  • 2 Akkus B22-85

  • 1 Ladegerät C 6-22

Kit BX 4-BT

Das Kit BX 4-BT eignet sich für vielfältige Befestigungslösungen und für Elektroinstallationen mit Gewindebolzen vom Typ X-BT MR und X-BT ER. Es umfasst:

  • 1 Bolzensetzgerät BX 4-BT

  • 1 Bohrschrauber SBT 6-22

  • 2 Akkus B22-85

  • 1 Ladegerät C 6-22