Gancio per grigliati X-GR con chiodo
Chiodo per grigliato fissato direttamente
- Applicazione: Grigliati
- Approvazioni: ITB
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 460, DX 5, DX 6
premium
I clienti hanno cercato anche Grigliati, fissa grigliati, ferma grigliati, blocca grigliati o chiodo per chiodatrici.
Dati tecnici
Applicazione
Grigliati
Approvazioni
ITB
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 460, DX 5, DX 6
Protezione anticorrosione
Rivestimento sui due lati equivalente a zincatura a caldo 45 µm
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Spessore del materiale di base - min
4 mm
Classe di prodotti
Premium
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Piastra preassemblata per una maggiore produttività - l'inchiodatrice completamente automatica DX-460-GR inserisce fino a 120 chiodi all'ora per ogni utente
- Due supporti consentono un fissaggio a 90° per un elevato limite di applicazione
- Elevata produttività - serve a ridurre significativamente il tempo e i costi totali
- Speciale rivestimento doppio per una maggiore protezione anticorrosione
- Chiodo rimovibile adatto per varie altezze di grigliato
Applicazioni
- Fissaggio di grigliati a strutture in acciaio in ambienti mediamente corrosivi
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Video del prodotto
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.