DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Leistungsstarke Bohrschrauber und Schlagbohrschraubern für präzise Bohrarbeiten in Holz, Metall & Mauerwerk. Jetzt Akku-Bohrschrauber entdecken!

23 Produkte

Filter

Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 4-22


Beschreibung
Akku-Bohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung für häufig anfallende Bohr- und Setzarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Max. Drehmoment
36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 610 U./Min.; Gang 2: 2100 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Akku-Schlagbohrschrauber SF 4H-22


Beschreibung
Akku-Schlagbohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung für häufig anfallende Bohr- und Setzarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Max. Drehmoment
36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 610 U./Min.; Gang 2: 2100 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 6-22


Beschreibung
Bohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung und hervorragender Ergonomie für universelles Bohren und Setzen in Holz und Metall (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Max. Drehmoment
65 Nm (weicher Schraubfall), 85 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 490 U./Min.; Gang 2: 2000 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-22


Beschreibung
Schlagbohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung und hervorragender Ergonomie für universelles Bohren und Setzen in Holz, Metall und Mauerwerk (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Max. Drehmoment
65 Nm (weicher Schraubfall), 85 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 490 U./Min.; Gang 2: 2000 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 8M-22


Beschreibung
Akku-Bohrschrauber mit Wechselbohrfutter, erhöhtem Drehmoment und hoher regelbarer Drehzahl
Max. Drehmoment
55 Nm (weicher Schraubfall), 75 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 365 U./Min.; Gang 2: 625 U./Min.; Gang 3: 1440 U./Min.; Gang 4: 2460 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 10W-22


Beschreibung
Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen in Holz und anderen Werkstoffen
Max. Drehmoment
95 Nm (weicher Schraubfall), 120 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 330 U./Min.; Gang 2: 560 U./Min.; Gang 3: 1300 U./Min.; Gang 4: 2230 U./Min.
Abmessungen (LxBxH)
240 x 67 x 221 mm

Nuron

Akku-Trockenbauschrauber SD 5000-22
Beschreibung
Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron Akku für ein höheres Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung beim Befestigen von leichten Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
Gewicht Gerätekörper
1.1 kg
Max. Drehmoment
7 Nm
Nennspannung
21.6 V

Nuron

ST 2000-22 Akku-Metallschrauber


Beschreibung
Leichter und leistungsstarker Akku-Metallschrauber für schwere Schraubarbeiten
Werkzeugtyp
Bauschrauber
U/min
2000 U./Min.
Max. Drehmoment
13 Nm

Nuron

SBT 6-22 Akku-Bohrschrauber


Beschreibung
Bohr- und Setzgerät zum exakten Vorbohren von Löchern und zum Setzen von S-BT Gewindebolzen (Nuron Akkuplattform)
U/min
2000 U./Min.
Max. Drehmoment
85 Nm
Werkzeugaufnahmetyp
Schnellspannaufnahme
Mehrfach-Bohrschrauber SFE 2-A12
Beschreibung
Mehrfach-Bohrschrauber der Superkompakt-Klasse mit 12-V-Akku (versetzt, rechtwinklig, Schnellspannaufnahme 13 mm und Sechskant-Bithalter) für Installationsarbeiten auf engem Raum und um Ecken herum
Max. Drehmoment
21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1600 U./Min.
Anzahl Gänge
2
Akku-Bohrschrauber SF 2-A12
Beschreibung
Akku-Bohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit 12V-Li-Ionen-Akku, bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und kompakte Bauform
Max. Drehmoment
21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1600 U./Min.
Einspannbereich
1 - 10 mm
Akku-Schlagbohrschrauber SF 2H-A12
Beschreibung
Akku-Schlagbohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit Li-Ionen-Akku (12 V), bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und präzise Kontrolle
Max. Drehmoment
21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1600 U./Min.
Einspannbereich
1 - 10 mm

Neu

Akku-Bohrschrauber SF 4-A22


Beschreibung
22-V-Akku-Bohrschrauber der Kompaktklasse mit bürstenlosem Motor für höhere Leistung bei leichten Arbeiten oder an schwer zugänglichen Stellen
Max. Drehmoment
36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 610 U./Min.; Gang 2: 2100 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm
Akku-Bohrschrauber SF 6-A22
Beschreibung
22V-Akku-Bohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und elektronischer Kupplung, universell einsetzbar für Anwendungen in Holz, Metall und anderen Werkstoffen
Max. Drehmoment
65 Nm (weicher Schraubfall), 80 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 490 U./Min.; Gang 2: 2000 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm
Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-A22
Beschreibung
22V-Akku-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und elektronischer Kupplung, universell einsetzbar für Anwendungen in Holz, Mauerwerk, Metall und anderen Werkstoffen
Max. Drehmoment
65 Nm (weicher Schraubfall), 80 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 490 U./Min.; Gang 2: 2000 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm
SF 8M-A22


Beschreibung
22V-Akku-Schrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit 4-Gang-Getriebe, Sicherheitsbohrfutter für weniger Bohrerschlupf und hohe Leistung beim Metallbohren
Max. Drehmoment
50 Nm (weicher Schraubfall), 84 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 320 U./Min.; Gang 2: 550 U./Min.; Gang 3: 1250 U./Min.; Gang 4: 2150 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm
SF 10W-A22 ATC


Beschreibung
22V-Akku-Schrauber der Ultimate-Leistungsklasse; elektronische Schnellabschaltung ATC und 4-Gang-Getriebe für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Drehmomenten in Holz und anderen Materialien
Max. Drehmoment
72 Nm (weicher Schraubfall), 120 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 310 U./Min.; Gang 2: 530 U./Min.; Gang 3: 1210 U./Min.; Gang 4: 2100 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm
Akku-Bohrschrauber SFD 2-A12
Beschreibung
Bohrschrauber der Superkompakt-Klasse mit 12-V-Akku, bürstenlosem Motor und 1/4"-Sechskantschaft – kompakte Bauform, hohe Effizienz und optimaler Materialschutz
Max. Drehmoment
21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
Drehzahl
Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1600 U./Min.
Anzahl Gänge
2
ST 1800-A22


Beschreibung
Akku-Schraubendreher mit einstellbarem Drehmoment für Stahl- und Metallanwendungen
U/min
2000 U./Min.
Max. Drehmoment
12 Nm
Nennspannung
21.6 V
Akku-Bohrschrauber SF BT
Beschreibung
Akku-Bohrschrauber zum Vorbohren von Löchern für X-BT Befestiger
Anwendung
[abhängig vom Verbrauchsmaterial]
U/min
4000 U./Min.
Max. Drehmoment
3 Nm
ST 1800


Beschreibung
Schraubendreher mit einstellbarem Drehmoment für Stahl- und Metallanwendungen
U/min
1900 U./Min.
Max. Drehmoment
22 Nm
Nennspannung
120 V
UD 16


Beschreibung
Drehmomentstarker Netz-Bohrschrauber mit 2 Drehstufen für Holzanwendungen
Einspannbereich
2 - 13 mm
Drehzahl
Gang 1: 900 U./Min.; Gang 2: 2500 U./Min.
Max. Drehmoment
80 Nm (weicher Schraubfall)
UD 30


Beschreibung
Drehzahlstarke Universal-Bohrmaschine mit zwei Drehstufen für Metallanwendungen
Einspannbereich
2 - 13 mm
Drehzahl
Gang 1: 1200 U./Min.; Gang 2: 3300 U./Min.
Max. Drehmoment
51 Nm (weicher Schraubfall)
Arbeiter mit Nuron-Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-22 der 3. Generation mit Akku B22-85 und Flachfräsbohrer in Holz

Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagbohrschrauber

Leistung für alle Arbeiten eines ganzen Tages

Ganz egal, ob Sie schwierige Schraubverbindungen über Kopf setzen oder sich mit dem Schlagbohrer durch das Mauerwerk arbeiten, unsere Akku-Bohrschrauber bieten die perfekte Balance aus Leistung, Gewicht und Größe für höhere Produktivität und weniger Ermüdung.

Und unsere Nuron-Werkzeugen der nächsten Generation verleihen Ihnen höhere Geschwindigkeit, längere Laufzeiten und mehr Komfort sowie integrierte Akkudiagnose mit Warnfunktion und datenbasierte Leistungen, die Ihnen die Verwaltung Ihres Werkzeugparks erleichtern.

Leistungsfähige Akku-Bohrschrauber und Akku-Bohrhämmer

Ein Werkzeug für jede Aufgabe

Kompakte Akkuschrauber für enge Räume, drehmomentstarke Bohrmaschinen für Holz und Metall, Bohrhämmer für armierten Beton – und alles dazwischen. Wir kümmern uns darum.

Sicher und baustellenfertig

Mit der Entscheidung für Bohrhämmer und Bohrschrauber, die sicherer, leichter zu verwenden und haltbarer sind, verhelfen Sie Ihren Mitarbeitern – und Ihren Werkzeugen – zu mehr Produktivität.

Vollständig kompatible Plattformen

Ganz gleich, ob Sie unsere zukunftssichere 12-V- oder 22-V-Plattform von Nuron verwenden, Sie können Ihre Werkzeugausgabe mit austauschbaren Akkus und Ladegeräten für alle Ihre Akkuwerkzeuge optimieren.

Arbeiter bohrt mit SF 4H-22 in Metall

Maximale Flexibilität

Verwenden Sie unsere Bohrschrauber und Bohrhämmer überall auf der Baustelle

Mit unseren kompakten Bohrschraubern erfüllen wir alle Ihre täglichen Anforderungen – für komfortables und zuverlässiges Setzen von Bohrungen und Schrauben auf engstem Raum – beispielsweise bei Tischlerarbeiten, Sanitär- und Elektroinstallationen. Und unsere Akkubohrer mit Hammerfunktion verfügen über genügend Leistung und Laufzeit, um den ganzen Tag lang Löcher in Beton zu bohren. Unsere Bohrschrauber der Spitzenklasse verfügen über Hochleistungsakkus und elektronische Schnellabschaltung. Damit ist ihre Leistung mit der von Kabelgeräten vergleichbar und macht sie zum idealen Werkzeug für das Fräsen großer Löcher in Holz und Metall und das Eintreiben starker Befestigungselemente. Gibt es das auch mit einem leichteren und effizienteren Akku? Sehen Sie sich unsere Werkzeuge der Nuron-Reihe an.

Arbeiter bohrt mit Nuron-Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-22 der 3. Generation mit Akku B22-110 und Bohrer HSS in Metall

Moderne Sicherheitsfunktionen

Baustellenfreundliche Vorteile, mit denen Sie mehr schaffen

  • Die elektronische Schnellabschaltung ATC verhindert unkontrollierte Drehen des Handgelenks und beugt damit Verletzungen vor; 
  • bessere Kontrolle und geringere Ermüdung durch ergonomische Merkmale wie spezielle Form und Struktur der Griffe und geringeres Gehäusegewicht, bessere Ausleuchtung und weniger Verschattung durch LED, rutschfeste seitliche Puffer verhindern Abrutschen, Flexibilität durch schlüsselloses Bohrfutter aus Metall in Standardgröße, reibungsloser Betrieb und lange Laufzeit dank hocheffizienten bürstenlosen Motoren und Ganzmetallgetriebe
Arbeiter bohrt mit SF 4H-22 in eine Ziegelmauer

Arbeitstier für jeden Tag

SF 4-22: kleiner, leichter Bohrschrauber mit Nuron-Leistung

Der 22-V-Akku des SF 4-22 liefert nahezu doppelt soviel Leistung und bis zu 60 % mehr Laufzeit als andere 22-V-Akkus. Und dank Hammerfunktion lässt sich Mauerwerk mit dem SF 4H-22 produktiver bearbeiten. Denn einen leistungsstarken kompakten Akku-Bohrschrauber braucht jeder.

Nuron-Akkus sind mit einer Diagnosefunktion ausgestattet, mit der sich leistungsschwache Akkus schnell erkennen und per Cloud-Verbindung optimieren lassen – und damit Ihre Werkzeugverwaltung vereinfachen.

Arbeiter bohrt mit SF 4H-22 in eine Trockenbauwand

Ein Bit für jede Anwendung

Ihr Bohrschrauber ist nur so gut wie der Inhalt der Werkzeugaufnahme

Gut durchdachte Bits machen das Leben einfach leichter. Deshalb bearbeiten wir unsere Bohrer mit höchster Präzision um möglichst wenig Abrieb zu erreichen.

Außerdem optimieren wir unsere Spiralbohrer so, dass sie mehr Löcher mit einer Akkuladung schaffen. Für TGA-Arbeiten mit höherem Spezialisierungsgrad finden Sie Stufenbohrer, Schlangenbohrer und Flachfräsbohrer, die für höhere Produktivität entwickelt wurden, sowie Lochsägen mit Hartmetallzähnen, die deutlich länger halten als die herkömmlichen Bimetall-Lochsägen. Zeit für den Hammer? Nehmen Sie lieber einen langlebigen Steinbohrer.