- Home
- Lösungen
- Lösungen
- Geräteverwaltung
- ON!Track
- ON!Track Asset Management
ON!Track Releasenotes
Release Informationen
Die natürlichen Personen haben das Recht zu wissen, welche ihrer personenbezogenen Daten sich im Besitz von Hilti befinden. Der/die Betroffene hat die Möglichkeit, anhand des Formulars (siehe unten) seine Rechte gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung GDPR auszuüben.
RELEASE ON!TRACK
|
Version (Freigabedatum) |
Details |
|---|---|
| 3.2 Web, Mobile APP und Active · Tracking (Aprile 2019) |
La versione 3.2 apporta numerosi miglioramenti a ON!Track per app mobile, web e active tracking. Tutti gli utenti sono invitati ad aggiornare la loro app mobile per beneficiare di queste funzionalità. Sono state anche apportate diverse correzioni di bug per migliorare le prestazioni di ON!Track. Punti principali della release 3.2 di Hilti ON Track: · MOBILE: aggiornamento della schermata iniziale · MOBILE: recente aggiunta della funzione di richiesta beni · MOBILE: aggiornamento di Aggiungi al carrello di trasferimento · MOBILE: aggiornamento di Modifica dettagli del bene · MOBILE: aggiornamento di Aggiungi articolo con scanner del codice a barre · MOBILE: aggiunti Messaggi caricamento immagine non riuscito · MOBILE: aggiunto Campo del codice attività da trasferire · WEB: aggiunto Contatore per i beni selezionati · WEB: aggiunta Bolla di consegna via email automatica · WEB: aggiunta Modifica di posizioni di giacenza per materiali di consumo e impatto sulla Posizione archivio · ACTIVE TRACKING: aggiunta nella griglia nuova colonna "ULTIMA SCANSIONE BLE" · CORREZIONE DI BUG: sono stati corretti oltre 20 bug per migliorare le prestazioni di ON!Track. |
| 3.1.5 Mobile APP (Gennaio 2019) |
Hilti ON!Track 3.1.5 · Supporto per iOS 12 · Supporto per Android 9 · Risoluzione di alcuni bug |
| 3.1 Web & Mobile APP (Dicembre 2018) |
NUOVE FUNZIONI DISPONIBILI · Coda di trasferimento: nella nuova funzione Coda di trasferimento è possibile gestire qualsiasi trasferimento in sospeso e non riuscito. È possibile modificare questi elementi, riinviarli o cancellarli dalla coda stessa. · Selezione di materiali di consumo e beni generici da diverse ubicazioni: è ora possibile controllare la "Quantità" e l’"Ubicazione d'origine” (inclusa la possibilità di selezionare materiali da diverse ubicazioni). · Errore di trasferimento: è ora possibile verificare le cause di un trasferimento non riuscito e decidere le azioni da intraprendere. · È ora più semplice accedere alle informazioni in merito alla Prossima Assistenza Programmata: è possibile visualizzare il prossimo intervento di assistenza programmato nel pannello laterale, fino a un massimo di 25 interventi. · Trasferimento di materiali di consumo/beni generici: ogni volta che si deve trasferire un materiale di consumo o un bene generico, il campo relativo alle ubicazioni dell'utente è precompilato con la relativa informazioni. È inoltre possibile scegliere se si desidera utilizzare la funzione di conferma consegna oppure no. · Correzione di diversi bug: sono stati corretti oltre 20 bug per migliorare le prestazioni di ON!Track. |
| 3.0 Web & Mobile APP (Juli 2018) |
Veröffentlichung: Juli 2018Die ON!Track Release-Version 3.0 bringt neue Funktionen und Erweiterungen, sowohl für die Web-Anwendung als auch für die mobile App, welche die Benutzerfreundlichkeit verbessern und weiter optimieren. Die Highlights der Release-Version 3.0 von Hilti ON!Track: • Anforderung einer Gerätereparatur: Geräte in der Web-Anwendung von ON!Track über das „Schraubenschlüssel-Symbol“ auswählen, um eine Reparatur über Hilti Online anzufordern. • Transfer von Gebrauchs- und Verbrauchsmitteln: Anzeige der Angabe „Von Standort“ und der Menge, um die Transparenz und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und den Empfang auf dem Mobilgerät zu bestätigen. • Service-Vorlagen: Beim Aktualisieren von Serviceintervallen auf Vorlagenebene werden alle Serviceintervalle von Betriebsmitteln aktualisiert, die dem Service zugeordnet sind. • Kategorie und ID-Verwaltung: Neugestaltung des Bereichs „Betriebsmitteldetails“ für mehr Benutzerfreundlichkeit und bessere Transparenz. • Kleinere Verbesserungen und Korrekturen |
| 2.9 Web & Mobile App (März 2018) |
Die ON!Track Release-Version 2.9 bringt zahlreiche neue Funktionen und Erweiterungen, sowohl für die Web-Anwendung als auch für die mobile App, welche die Benutzerfreundlichkeit verbessern und weiter optimieren. Die Highlights der Release-Version 2.9 von Hilti ON!Track: · Ab sofort ist es möglich, nicht mehr benötigte Betriebsmittel, Gebrauchsmittel und Verbrauchsmittel zu löschen. · Nach Abschluss des Services kann nun eine Servicehistorie hinzugefügt oder bearbeitet werden. · Allgemeine Dokumente wie z.B. Bedienungsanleitungen können jetzt an Betriebsmittelvorlagen angehängt werden und sind somit schnell für alle Betriebsmittel mit dieser Vorlage verfügbar. · Für einen besseren Überblick enthält die Transferliste nun zusätzliche Informationen wie Hersteller, Modell und Beschreibung. · Neue Symbole in der rechten oberen Ecke des Bildschirms ermöglichen den Kunden schnell den Kontakt zum Kundenservice, wenn diese Unterstützung benötigen. · Kleinere Verbesserungen und Korrekturen |
| 2.8 Web & Mobile App (Ottobre 2017) |
· Aggiungere e completare con semplicità le manutenzioni direttamente da dispositivo mobile: ora nell'App mobile è possibile aggiungere e completare con semplicità le manutenzioni dei vostri beni, e caricare gli allegati di manutenzione associati. · Visualizzare e scaricare gli allegati dei beni dall'applicazione mobile: per avere sempre a disposizione manuali, documenti e checklist. · Aggiungere allegati ai Certificati Dipendente: i Certificati possono essere rinnovati, con la possibilità di visionarne gli allegati e la cronologia completa utilizzando la pagina web. · Foto dipendente: è possibile caricare un'immagine di profilo per ciascun utente da pagina web. |
| 2.7 Web & Mobile App Patch (Luglio 2017) |
La patch 2.7 apporterà numerosi miglioramenti nelle funzionalità del software, in particolare nella sezione Avvisi, Report, ed altro ancora. |
| 2.6 Web & Mobile App (Giugno 2017) |
· L’aggiornamento prevede una rivisitazione completa della sezione Report sull’applicazione web al fine di rendere l’attività di reportistica più rapida, facile ed efficace. · La visualizzazione delle griglie può essere salvata tra i preferiti, evitando in questo modo di doverla ricreare ad ogni accesso per ricavare le informazioni utilizzate più di frequente. · Maggiori informazioni sulle manutenzioni/servizi sono ora disponibili sulla App Mobile. Inoltre, sarà possibile chiudere le manutenzioni/servizi direttamente dal proprio Smartphone. · I dettagli di login sulla App mobile vengono ora salvati per consentire agli utenti di essere sempre collegati senza dover effettuare un login ogni volta che si apre l'App ON!Track. · Sono state apportate molte altre integrazioni e risolti i bug di sistema segnalati. · Sono ora disponibili cinque nuove lingue: ungherese, sloveno, bulgaro, rumeno e russo. |
| 2.5 Web release (März 2017) |
Wichtigste Neuheiten der Aktualisierung von Hilti ON!Track Version 2.5: · Mit der erneuerten Funktion der Lieferbestätigung können die Inhaber und Zuständigen von Betriebsmitteln sicher nachverfolgt werden (außerdem ist die Anbringung der Unterschrift mit der mobilen App vorgesehen). · Mit der neuen Standortmanagement-Funktion und dem „Standort-Status“ können Standorte leichter gemanagt und fertige Baustellen archiviert werden. · Anzeige jüngst abgeschlossener Services/Wartungen mit den dazugehörigen Anhängen direkt von der mobilen App. · Implementierung zusätzlicher Angaben zu Betriebsmitteln und spezifischen Daten von Hilti, die auch in der Web-Applikation sichtbar sind. · Verbesserung der globalen Suche in der Web-Applikation für Großkunden mit mehr als 5000 Betriebsmitteln oder Standorten. · Abschließende Berichtigung einiger Synchronisierungsunstimmigkeiten und weiterer kleiner Bugs. · Zu den neuen unterstützten Sprachen zählen: Tschechisch, Slowakisch und Türkisch. Hier kicken um das pdf-Handbuch zu dieser Release herunterzuladen Hier Klicken um das Video zu den wichtigsten Systemneuerungen anzusehen |
| 2.4.1 Mobile release | Mit Mobile App Release 2.4.1 werden kleine Fehler behoben. |
| 2.4.0.2 Web release (November 2016) |
Mit dem Web Patch 2.4.0.2 werden kleine Fehler behoben. |
| 2.4 Release (Oktober 2016) |
Die Release-Version 2.4 bietet die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen:
|
| 2.3.2 Web patch (August 2016) |
Mit diesem Patch werden wichtige Spalten im Betriebsmittel- und Standort-Raster wieder eingepflegt, die mit dem 2.3 Release entfernt wurden. Liste der Spalten:
|
| 2.3.1 Mobile release (August 2016) |
Das Mobile App Release ist nun verfügbar als Version 2.3.1. |
| 2.3 Release (August 2016) |
Die ON!Track Software-Version 2.3 weist neben einer höheren Geschwindigkeit und Leistung eine Vielzahl weiterer Verbesserungen auf, wodurch die Benutzerfreundlichkeit noch weiter gesteigert und optimiert wird. |
Benutzerhandbuch
-
Download Dokumnetionen
-
Informationen ON!Track Hilti Kunden