MEHR ROCKEN. SCHNURLOS.
Radioladegerät RC 4/36-DAB
BIST DU EIN HILTI-ROCKSTAR?

Das Radioladegerät von Hilti ist das neueste „Muss“, um dein Set schnurloser Geräte zu vervollständigen.
Mit Bluetooth, AUX, NFC und USB-Anschlüssen inklusive eingebautem Digitalradio musst du nur noch deine Lieblingslieder auswählen – das Radioladegerät von Hilti lädt deine Batterien auf und hält auch dich auf Touren!
Überall und immer abrocken.
Ist gerade keine Steckdose zur Hand, kann das Hilti Radioladegerät auch mit beliebigen Hilti Li-Ion-Batterien von 14V bis 36V betrieben werden.
Aufladen mit gleichzeitigem Musikgenuss.
Im Netzbetrieb lädt das Hilti Radioladegerät für dich alle Hilti Li-Ion-Akkus von 12V bis 36V auf.
MEHR ROCKEN. SCHNURLOS.

Teilen