Kernbohren einfach gemacht

Diamantkernbohren einfach gemacht

Diamantkernbohren ist mit uns so simpel, dass eine Person alles selber machen kann

Mit Diamantkernbohrungsständer + Wassermanagement-System von Hilti kann nun eine Person die Arbeit von drei schultern.  Die schnellste Art der Kernbohrung in der Branche – von Anfang bis Ende.  Wir bieten Bohrständer für Diamantkernbohrgeräte, Bohrkronen und Zubehör für ein großes Spektrum an Anwendungen und Kundenbedürfnisse.

Bestimme deinen eigenen Zeitplan und fordere noch heute eine Demo an.

DD WMS 100

Wasser-Managementsystem von Hilti

Einfache Wasserauffüllung und -beförderung

Befülle den DD-WMS 100 mit nur 14 Litern Wasser  und befördere ihn mit den praktischen Rädern und Tragegriff zu deinem Arbeitsort:  Wir haben ein Filtersystem konzipiert, das Wasser beim Bohren säubert und aufbereitet, so dass du den lieben langen Tag bohren kannst ohne aufzufüllen.  Vorbei die Zeiten, da du lange Schläuche wickeln, unhandliche Behälter wuchten und befüllen musstest.

Konstante Wasserversorgung

Konstante Wasserversorgung

Ununterbrochene Wasserversorgung beim Kernbohren

Schließe den DD-WMS 100 einfach an einen beliebigen Bohrständer von Hilti an. Der DD-WMS 100 liefert eine stetige, ununterbrochene Wasserquelle für deine Kernbohrungsarbeiten in Beton.

Gleichzeitiges Bohren und Säubern

Gleichzeitiges Bohren und Säubern

Baustelle bleibt sauber, späteres Säubern entfällt

Schlamm und Schutt werden beim Bohren im Wasser-Erfassungssystem aufgefangen.  Schlamm wird in einem Beutel im DD-WMS 100 aufgefangen und gesammelt, das Wasser gereinigt und wiedergenutzt.  Ist der Bohrvorgang beendet, musst du nichts mehr säubern.

So einfach, dass du alles selbst machst

Unterbrechungsfreies Kernbohren

So einfach, dass du alles selbst machst

Der Umzug zum nächsten Bohrloch ist schnell erledigt.  Mit unserem Wasserfiltersystem kannst du mit nur 14 L den ganzen Tag ohne Auffüllung bohren.  Der DD-WMS 100 liefert dir 100 L aufbereitetes Wasser und das in einem handlichen, leicht zu transportierenden Format.  Ist der Einweg-Bohrschlammbeutel voll, ersetze ihn einfach durch einen neuen und arbeite weiter.

Teilen