Als Hilti-Nutzer bist du dank des elektronischen Steuersystems des Drehmoments immer auf der sicheren Seite. Wenn der Bohrer eines Kombihammers im Bohrloch blockiert, kann dies mit anderen Werkzeugen als von Hiltidazu führen, dass die unkontrollierte Rotation des Geräts Verletzungen an Händen und Armen hervorruft. Noch gefährlicher wird es, wenn dies bei der Arbeit auf Leitern oder Gerüsten geschieht. Dank des elektronischen Steuersystems des Drehmoments ist diese Gefahr gebannt. Blockiert nämlich der Bohrer im Loch, erkennt die Vorrichtung eine unkontrollierte Drehbewegung und schaltet das Gerät automatisch aus. So wird nicht nur die Gesundheit der Bediener bewahrt, sondern auch kostensparender gearbeitet, da keine Verletzungen oder Verzögerungen mehr auftreten.