DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren
Besondere

Ankerstange HAS-V-36

Ankerstange HAS-V-36 3/4"x8" #2198029

  • Werkstoff, Korrosion: Stahl, verzinkt
  • PROFIS Software: Ja

Kunden suchten auch nach AnkerstangeAnkerstange verzinktGewindestange oder Gewindestab.

Optionen auswählen

Werkstoffzusammensetzung
  • Stahl, Typ 36, ASTM F1554, verzinkt (min. 5 µm)
Dübelgröße
  • 3/4 in
Dübellänge
  • 203 mm
Kopfkonfiguration
  • Außengewinde
Paket Größe
  • 10 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
10
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
EUR 75,56
EUR 7,56
/
1 Stück