Besondere
Elektrischer Verbinder S-BT-EF UHC HL





- Punkttyp: Stumpfende
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
ultimativ
Optionen auswählen
Paket Größe
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
Beim Laden des Preises ist ein Fehler aufgetreten
Bitte kontaktieren Sie uns
Technische Daten
Punkttyp
Stumpfende
Untergrundmaterial
Stahl
Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
6 mm
Korrosionsschutz
Duplex-Beschichtung gleichwertig mit Feuerverzinkung bis 45 µm
Material
k. A.
Drehmoment
16 Nm
Produktklasse
Ultimate
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Schnellere Installationen – installieren Sie die S-BT-Gewindebolzen für elektrische Anschlüsse bis zu 25 % schneller dank des TS-BT EC-Stufenbohrers, der Löcher vorbohrt und gleichzeitig Stahlbeschichtungen entfernt
- Ideal für den Potenzialausgleich
- Verbesserter Schutz vor statischer Elektrizität
- Erhöhte Sicherheit – lässt elektrischen Strom durch die leitfähige Scheibe fließen und leitet ihn dann korrekt in das Grundmaterial ab
- Geeignet für den Einsatz auf den meisten Strukturen aus Stahl
Anwendungen
- Funktioneller Schutzpotenzialausgleich
- Schutzpotenzialausgleich
- Klemmenanschluss
- Blitzschutz
- Erdung, Potenzialausgleich und Blitzschutz
Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.
Verwandte Produkte
Bohr- und Setzgerät zum exakten Vorbohren von Löchern und zum Setzen von S-BT Gewindebolzen (Nuron Akkuplattform)
HKH Schlagschraubereinsatz zum Setzen von HKH Dübeln in Hohlkammerdecken
Drehmomentwerkzeug 16 Nm zum Setzen von S-BT Gewindebolzen in Stahl (Stärke < 6 mm)
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten